The Arista SFP-25G-SR-SR互換SFP28モジュールは、LCデュプレックス・コネクタ経由で波長850nmのマルチモードファイバ(MMF)上に最大100mの10/25GBASE-SRスループットを提供します。SFP28 MSA、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472およびIEEE802.3by規格に完全準拠しています。また、クラス1のFDAレーザー安全規格およびRoHS指令に準拠しています。このモジュールは10Gの下位互換性を提供し、ネットワークのアップグレードを簡素化します。10G/25Gイーサネットおよびデータセンター・アプリケーションのオプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista SFP-25G-MR-SR互換 10/25GBASE-SR デュアルレート SFP28モジュール(850nm 100m DOM LC/UPCデュプレックス MMF)
#220473
#220473
6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-10/25GSR-85
219 販売数
35 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫259点在庫あり、配達予定日2024年8月9日金曜日
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
Arista SFP-25G-MR-SR互換 10/25GBASE-SR SFP28モジュール(データセンター用、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-25G-MR-SR
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
10Gbpsと25.78Gbpsのデュアルレート
波長
850nm
最大伝送距離
25Gで100m@OM4/70m@OM3
10Gで100m@OM3
10Gで100m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -6dBm
パワーバジェット
-0.4dB
受信機過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
2dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
内蔵FEC
RS-FEC、FC-FECに対応
パッケージング技術
COBパッケージング
コアサイズ
50/125 µm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3by、SFP28 MSA、SFF-8472、 SFF-8432、CPRI、eCPRI
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
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。.
新しい100Gサイトをレガシー25Gサイトに接続
100Gポートの帯域幅をフル活用
新しい100Gポートで25Gオプティクスを再利用
データセンター向け25G接続
低電力、高密度、高速を特長とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
25G用トップクラスの性能と品質
Macomチップを内蔵したSFP28 25Gモジュールは、25Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個別に設計されたCOBパッケージングを備えています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低電力消費
COBパッケージ
優れた気密性
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストが信頼性を向上
高品質で信頼性の高いオプティクスを確保するため、高度な設備による厳格なプロセスを経て認定されています。
光スペクトラム・テスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するようにモジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
コネクタ | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
最大伝送距離 | 100m@OM4/70m@OM3 at 25G 100m@OM3 at 10G | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 10km |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
適用ケーブル | MMF | MMF | SMF | SMF |
パッケージング技術 | COBパッケージング | COBパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Macom | Macom | Macom | Macom |
応用 | 25Gイーサネット/10Gイーサネット/データセンター | 25Gイーサネット/10Gイーサネット/データセンター | 25Gイーサネット/10Gイーサネット/データセンター | 25Gイーサネット/10Gイーサネット/データセンター |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
35
0
0
0
0
H***t
Canada
2023年8月22日
Mounted both FS receivers, plugged in fibre optic cables & recognized immediately without issue. Used two of these in my NVidia/Mellanox MCX512A-ACAT card, loaded Win OF2 driver v23.7, updated firmware to 16.35.3006 for workstation use. Service was prompt & timely.
Cheers
Cheers
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0O***m
New Zealand
2023年6月12日
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品