FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。

100pcs/Bag 6in.L x 0.5in.W T type Reusable Cable Ties-Yellow

#219679
#219679

Indoor Outdoor 1mm thick

2,520円 (税込)
FS P/N: CMCT-6TTYL
1 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月28日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
30日間返品
30日間交換

100pcs/Pack 6in.L x 0.5in.W T Type Reusable Cable Ties-Blue

These hook and loop ties are easy to use and reuse with their self-attaching design.Painlessly organize the cabling on your audio/video equipment stack, computer desk or in the networking closet. Suitable for different cabling applications.

Specifications
Dimensions (L×W)
6"x0.15" (152x3.81mm)
Color
Blue
Materia
Nylon
Working Temperature
-30 to 70℃ (-22 to 158℉)
Environment
Indoor/Outdoor
Thickness
1mm
Maximum Bundle Diameter
35mm
Minimum Loop Tensile Strength
11lbs (5kg)
Function
Cable Management & Daily Necessities Organization
Package
100Pcs/Pack
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
Reusable and Easy to Use

Adjustable so one size can accommodate multiple bundle sizes. Easy to use with self-attaching design.

It can be reused many times for high cost effectiveness.

It can be used to splice together, flexible and convenient.

Using high-quality nylon paste, reliable and durable.

Operating Instructions

1. Cut strap to desired length

2. Wrap strap around item to be secured

3. Fasten strap by positioning over itself

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品