20チャンネルMux Demuxは、AAWG(ガウシアン)をベースとした高密度、低損失で長距離伝送に適したパッシブDWDM装置です。本装置は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ(Mux/Demux)として使用できます。ITU-T G.694.1 100GHzグリッドに準拠し、Cバンド帯域の容量を最大化します。
FSトランスポンダーやアンプなどと組み合わせて、このMux Demuxはシンプルなポイント・ツー・ポイントから増幅リング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
![20チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C40、モニターと拡張ポート付き、3.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント) この写真は214977に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240403145814ml64nu.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![20チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C40、モニターと拡張ポート付き、3.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント) この写真は214977に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240403145814ml64nu.jpg)
![20チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C40、モニターと拡張ポート付き、3.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント) この写真は214977に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240403145814nv8xi3.jpg)
![20チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C40、モニターと拡張ポート付き、3.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント) この写真は214977に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240403145814v4bxyc.jpg)
![20チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C40、モニターと拡張ポート付き、3.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント) この写真は214977に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240403145814v03rk4.jpg)
![20チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C40、モニターと拡張ポート付き、3.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805165455r4to7b.jpg)
20チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C40、モニターと拡張ポート付き、3.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1Uラックマウント)
#214977
#214977
210,634円 (税込)
FS P/N: FMU-D202140EMD
0 販売数
38 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
3年間保証
20チャンネル DWDM Mux Demux(100GHz C21-C40、モニターと拡張ポート付き、3.0dB標準IL、LC/UPC、デュアルファイバ、1U 19"ラックマウント
製品規格
波長
20チャンネル C21-C40
チャンネル間隔
100GHz (0.8nm)
通過帯域リップル
≤1.2dB、0.5dB(標準)
中心波長精度
± 0.05nm
チャンネル通過帯域
± 0.1nm
技術
AAWG (Gaussian)
挿入損失
≤ 4.5dB、3.0dB(標準)
挿入損失 @ 拡張
≤ 1.5dB、1.25dB(標準)
挿入損失 @ 1% 監視ポート
≤26dB、24dB(標準)
反射減衰量
≥ 40dB
指向性
≥ 40dB
偏波依存損失
≤ 0.7dB、0.3dB(標準)
偏光モード分散
≤ 0.5ps
チャンネルアイソレーション
隣接 ≥ 25dB
非隣接 ≥ 30dB
非隣接 ≥ 30dB
動作温度範囲
-5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
電力処理
≤ 300mW
寸法(HxWxD)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
注: 挿入損失はコネクタとアダプタで指定されます。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240403175847365sa9.jpg)
特徴
4チャンネルDWDM Mux Demux用多様なポート
ITUグリッドDWDMトラフィック用C20-C23チャネルポート、サービス拡張用EXPポート、光パフォーマンス監視用MONポート。
WDMネットワークでファイバーを最大限に活用
WDMネットワークでは、1本のファイバを複数の異なるデータやサービスで共有することができます。これはファイバの有用性を最大化し、大幅な節約を生み出します。
あらゆるサービスの多重化を実現
1G/10G/25G/40G/100G/200Gイーサネット、8G/16G FC、SAN、OTN、SDH/SONET、ネイティブ・ビデオ・サービスを柔軟に組み合わせることができ、どのようなレート、どのようなサービスでも透過的に多重化し、アップグレードすることができます。
多様な監視ニーズに対応するモニターポート
通常、1%のスプリット(2%、3%、5%はオプション)で、モニターポートは、サービスを中断することなく、光信号のパワー、波長、OSNRをテストする柔軟なモニター方法を提供します。
WDMネットワークに最適
FMUシリーズは、サードパーティのWDM製品とシームレスに相互接続し、大容量のデータを伝送することで、金融、政府、インターネットなど、さまざまなシナリオの要求を満たします。
データセンター/DCI
ISP
キャンパス/研究所
企業/ビジネス
モビリティ
チャンネル数 | 20 | 4 | 8 | 16 | 40 | 48 |
波長 | C21-40 | C20-C23 | C53-C60 | C21-C36 | C21-C60 | 1529.55-1567.13nm |
挿入損失 | ≤ 4.5dB、3.0dB(標準) | ≤ 1.9dB、1.6dB(標準) | ≤ 3.3dB、3.0dB(標準) | ≤ 4.9dB、4.4dB(標準) | ≤ 5.0dB、3.5dB(標準) | ≤ 7.2dB |
チャンネル間隔 | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
チャネル分離 | 隣接 ≥25dB 非隣接 ≥30dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 35dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 隣接 ≥25dB 非隣接 ≥29dB | 隣接 ≥ 25dB 非隣接 ≥ 30dB |
反射減衰量 | ≥ 40dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 40dB | ≥ 40dB |
特別サービス | 監視、拡張ポート | 監視、拡張ポート | 監視、拡張、1310nmポート | 監視、拡張、1310nmポート | 1310nm、監視ポート | — |
技術 | AAWG(ガウシアン) | TFF(薄膜フィルター) | TFF(薄膜フィルター) | TFF(薄膜フィルター) | AAWG(ガウシアン) | AAWG(フラットトップ) |
プロパティ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | アクティブ |
監視タイプ | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | OPD/OPM | SDN |
電力処理 | ≤ 300mW | ≤ 300mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 300mW | 36W (標準) |
ハウジング | 1Uラックマウント | FMUプラグインモジュール | FMUプラグインモジュール | 1Uラックマウント | 1Uラックマウント | NX N40プラグインモジュール |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
36
2
0
0
0
S***a
United States
2023年2月16日
Thank you for the swift international shipping, seamless order process, and excellent customer service. Much appreciated!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0L***n
Japan
2020年7月23日
購入前の質問が多く、カスタマーサービスが辛抱強く答えてくれて、配送プロセスも通知してくれるので安心です。
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***s
United States
2018年8月19日
All the goods deliveryed on time in good package. The instruction manual is really helpful and I install the eauipment by myself easliy. The FMU housing is an amzaing design because it is convient to add more channels to the Mux&Demux. Perfect!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品