NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002は、2x 400Gb/sの双方向ポートOSFPから2x 400Gb/sの双方向ポートQSFP112へのダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。8チャンネルのTwinポートOSFPエンドは、Quantum-2およびSpectrum-4スイッチケージで使用するためにフィン付きのトップフォームファクターを使用しています。2つの400Gエンドは、4チャンネルの100G-PAM4(400G)をサポートし、コネクタケージ上のライディングヒートシンクを使用して、ConnectX-7アダプタとBlueField-3 DPUで使用するためにフラットトップのQSFP112を使用しています。このケーブルは、OSFP MSA、QSFP112 MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3ckの規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002互換 OSFP 800G/QSFP112 2x 400G InfiniBand NDR用パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレークアウトケーブル
#213775
#213775
37,880円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-2QPC02
34 販売数
1 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
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
PicOS®によるH100 InfiniBand
HPC向けの高性能、拡張性と安全性
詳細はこちら
詳細はこちら
IB光モジュールソリューションの概要
GPUアクセラレーションコンピューティング向けのInfiniBand光トランシーバとケーブルを探る
詳細はこちら
詳細はこちら
NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N002互換 800G OSFP - 2 x 400G QSFP112 DACブレークアウトケーブル(2メートル、パッシブ、OSFP - 2x QSFP112、28AWG)
製品規格
型番
MCP7Y10-N002
メーカー
FS
フォームファクタ
OSFP ~ 2x QSFP112
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブルの種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m (7ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、QSFP112 MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v5.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
M***s
United States
2024年4月12日
Thank you for reaching out on the status of our orders and your holiday well wishes. FS has provided exactly what I needed in atimely and cost-effective manner. Everything is working perfectly.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品