MTP®トランクケーブルは、より頑丈な二重被覆シースにより、耐クラッシュ性が向上しています。通常、キャビネット間のアプリケーションや、ビル内の異なるエリアを接続するために、より長いケーブル長に設計されています。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場終端に代わるコスト効率の良い代替品で、省スペースが必要なデータセンターでの高密度ファイバパッチ用に設計されており、ケーブル管理の問題を軽減します。
MTP®-8は、40G QSFP+ SR4/CSR4、100G QSFP28 SR4光接続など、8芯ファイバ並列マルチモード光トランシーバー・アプリケーションに最適です。
ご注意: US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。