Juniper互換のSFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上で最大300mまでの25GBase-LRSを提供します。弊社のモジュールはすべてMSA(Multi-Source Agreement)規格に準拠しており、シームレスなネットワーク統合を実現します。その他の製品機能として、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスを可能にするデジタル光モニタリング(DOM)サポートがあります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper互換 25GBASE-LR-S SFP28光モジュール(1310nm 300m LCデュプレックス SMF DOM)
#212123
#212123
7,449円 (税込)
FS P/N: SFP-25GLRS-31
0 販売数
1 レビュー
0 質問内容
モジュールのモデル:
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
Juniper互換 25GBASE-LR-S SFP28モジュール(データセンター向け、SMF、1310nm、300m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-25GLRS-31
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25.78125Gb/s
波長
1310nm
最大伝送距離
300m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-5 ~ 2dBm
受信感度
< -8.5dBm
パワーバジェット
3.5W
変調方式
NRZ
消費電力
1W
消光比
3W
CDR
対応
FEC機能
対応
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432、IEEE 802.3 by、IEEE 802.3cc
DOM
対応
適用範囲
25Gイーサネット/データセンター
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
データセンター向けの25G接続
低電力、高密度、高速を特徴とするSFP28トランシーバーは、25G伝送を迅速に強化するのに役立つ一般的な方法を提供します。
25G向けの優れたパフォーマンスと品質
Macomチップを内蔵したSFP28 25Gトランシーバーは、25Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個別にデザインされたBOXパッケージを採用します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
BOX包装
気密性に優れる
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
包括的なテストは、信頼性を向上させる
あなたが高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイ・パターン・テスト
マスク・マージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 5E-5
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するようにトランシーバーを再設定することで、FS BOXは在庫コストの柔軟性を提供します。
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
中心波長 | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
ケーブル距離(最大) | 300m | 400m@OM4/300m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
送信機タイプ | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
適用ケーブル | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
パッケージング技術 | BOX包装 | COB包装 | BOX包装 | BOX包装 | BOX包装 |
チップ | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
適用範囲 | 25Gイーサネット/データセンター | 25Gイーサネット/電気通信/データセンター | 25Gイーサネット/電気通信/データセンター | 25Gイーサネット/電気通信/データセンター | 25Gイーサネット/電気通信/データセンター |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
G***s
United States
2024年7月26日
Thank you so much for tending this order. Appreciate on time service we have three more of these coming and you have our business.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品