MTP®トランクケーブルは、より頑丈な二重被覆シースにより、耐クラッシュ性が向上しています。通常、キャビネット間のアプリケーションや、ビル内の異なるエリアを接続するために、より長いケーブル長に設計されています。MTP®ケーブルは、時間のかかる現場終端に代わるコスト効率の良い代替品で、省スペースが必要なデータセンターでの高密度ファイバパッチ用に設計されており、ケーブル管理の問題を軽減します。
MTP®-8は、40G QSFP+ PLR4から10G SFP+ LR、400G OSFP/QSFP-DD DR4から100G QSFP DR、400G OSFP/QSFP-DD XDR4から100G QSFP FRの光接続および高密度データセンター・アプリケーション向けに最適化されています。
ご注意: US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。