LC APC光ファイバコネクタは、シングルモード9/125μm OS1/OS2シンプレックスファイバコネクタで、250μmおよび900μm光ファイバ、0.9mm、2mm、3mmコードに対応します。ブートキット付きの各コネクタは、直径0.9mmと2.0mmのスタイルケーブルに使用可能で、長さ固定装置は、適切な範囲でファイバを確実にストリップするためのものです。
現場で取り付け可能なコネクタは、工場であらかじめ研磨されているため、現場での手作業による研磨の必要がありません。高精度のファイバアライメントを保証する実証済みのメカニカルスプライステクノロジー、工場でプレカットされたファイバスタブ、および独自のインデックスマッチングゲルが組み合わされ、即座に低損失の終端を提供します。各コネクタは、業界標準の要件に従って色分けされており、設置中および設置後の識別に役立ちます。建物内やフロア内の光ケーブル配線に理想的なソリューションを提供します。
直径0.9mm、2.0mm、3.0mmは同じ用途です。0.9mm、2.0mmが必要な場合は、対応する黒いブーツキットを取り付けてください。
タップまたはクリックで画像を拡大する
LC/APCシンプレックス OS1/OS2 シングルモード 現地組立型メカニカルコネクタ
New #208549
New #208549
777円 (税込)
FS P/N: FS-FAOC-LCA-SM-P
134 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月14日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
LC/APCシンプレックス OS1/OS2 シングルモード 現地組立型メカニカルコネクタ
製品規格
コネクタの種類
LC APC
ボディスタイル
シンプレックス
フェルール材質
セラミック
ファイバ種類
9/125μmシングルモード
挿入損失
最大0.35dB、標準0.15dB
反射減衰量
最小50dB
ハウジングの色
緑色
ブーツの色
緑色
ケーブル直径
0.9/2.0/3.0mm
温度範囲
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
動作 -20 ~ 75°C (-4 ~ 167℉)
動作 -20 ~ 75°C (-4 ~ 167℉)
特徴
研磨済みコネクタが現場での取り付けをサポート
工場で事前に研磨されたファイバ端面と高精度のメカニカルスプライス技術ににより、光ファイバネットワークを迅速かつコスト効率よく設置し、即座に低損失の終端を提供することができます。
最適な終端結果を得るための2つの再終端
0.9mm、2.0mm、3.0mm径ケーブルに対応
0.35dBの低挿入で最適な光学性能を実現
操作説明書
ファイバをブーツに挿入し、25.4~27.4mmの強化層を剥がす
ケーブルを長さ固定装置に入れ、250μmのファイバを剥ぐ
ファイバのクリーニングとチェックを行い、むき出しのファイバを10~12mmにする
ファイバガイドを通してファイバをコネクタ本体に挿入し、曲がったら止める
ファイバをロックし、ブーツを締め、スレッドにアラミド化する
組み立てを完了し、コネクタクリップを押してダストキャップを取り外して使用する
カスタムファイバーリンクのより迅速な展開のための設計
LAN、FTTx、エンタープライズなどの典型的な移動、追加、変更に完璧に対応します。
LAN/WAN/FTTxアプリケーション
機器終端
現場での修理/交換
機器テストリード
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品