FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。
この写真はS5870-48T6BC-Uに関するものです。

S5870-48T6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @1800W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed

#206653
#206653

Broadcom PicOS® AmpCon™ MLAG LLDP Voice VLAN

514,935円 (税込)
FS P/N: S5870-48T6BC-U
6 販売数
2 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫100点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform
AmpCon™管理プラットフォーム
AmpCon™プラットフォームで、PicOS®ネットワークを最も簡単な方法で管理できます。

48ポート イーサネットL3 PoE++スイッチ(48x PoE+ポート@1560W、4x 25Gb SFP28と2x 100Gb QSFP28アップリンク付き、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®インストール済み)

S5870-48T6BC-Uは、48x 10/100/1000BASE-Tポート、4x 10G/25G SFP28アップリンク、2x 100G QSFP28スタッキングポートを備えた次世代L3スイッチです。IEEE 802.3atおよび802.3btに対応。包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備えたPicOS®がインストール済み、より回復力があり、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。このスイッチには、永久ライセンスと5年間の標準メンテナンスも含まれています。
信頼性の高いBroadcomチップセット、ホットスワップ対応の冗長構成、EVPN-VXLANおよびMLAG機能対応で、拡張性の高い企業ネットワークやキャンパスネットワークに最適です。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 10G/25G SFP28 | 2x 100G QSFP28
スイッチチップ
BCM56371
スイッチング容量
448 Gbps
動作システム
PicOS®
転送レート
744 Mpps
CPU
Intel Atom/Denverton C3558 4-cores 2.2 GHz
MACアドレス
16K
PoE規格
IEEE 802.3af/at/bt
VLAN数
4K
最大消費電力
1800 W
フラッシュメモリー
16MB
電源
2 (1+1冗長) ホットスワップ対応
ジャンボフレーム
12288
ファン数
3 (2+1冗長)内蔵
パケットバッファ
8MB
エアフロー
前から後ろへ
入力電圧
100-240 VAC、50-60 Hz
寸法(HxWxD)
17.24''x17.40''x1.72''(43.7x438x442mm)
動作温度範囲
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
マルチブランチネットワーク向けのPicOS®とAmpCon™
PicOS®スイッチとAmpCon™管理プラットフォームは、リモート展開と自動管理により、高いパフォーマンス、セキュリティ、管理のしやすさを確保しながら、運用コストを削減するマルチブランチキャンパスネットワークを構築します。
PicOS®はより回復力が高く効率的なネットワーク運用を実現
PicOS®により、モノリシックな従来のネットワークよりもスリムでスケーラブルな、高い耐障害性と信頼性を備えたプログラム可能なネットワークを実現できます。
PicOS-Vを無料で試す >
AmpCon™自動ライフサイクル管理
AmpCon™のプッシュボタン導入機能を使えば、技術者以外の従業員でも、数百または数千のスイッチを一度に導入でき、運用コストの削減に貢献します。
AmpCon™の詳細 >
複数のシナリオでの柔軟な展開に対応した1G/10Gポート
1Gポートアクセススイッチまたはサーバー用、10Gポートはコアスイッチ用です。
BCM56371
Broadcomチップ
448 Gbps
スイッチング容量
744 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とファン
デフォルトでデュアル電源とファンが付属しており、高可用性と長寿命を実現します。
2+1冗長ファン
1+1ホットスワップ対応AC PSU
RJ45ポート
48x 100/1000BASE-T RJ45
48x 100/1000BASE-T RJ45
48x 1000BASE-T RJ45
48x 100/1000BASE-T RJ45
36x 100M/1000M/2.5G
SFPポート
4x 10G/25G SFP28
4 x 25Gb SFP28
SFP+ポート
6x 1G/10G SFP+
4x 1G/10G SFP+
6x 10G SFP+
PoEポート
48x 10/100/1000Mbps PoEポート
48x 10/100/1000Mbps PoEポート
48x 10/100/1000Mbps PoEポート
48x 10/100/1000Mbps PoEポート
48x 10/100/1000Mbps PoEポート
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
スタッキングまたはMLAG
MLAG
スタッキング
MLAG
MLAG
MLAG
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
ファン数
3 Built-in
3 Built-in
3 Built-in
3 Built-in
4 Built-in
EVPN-VXLAN
yes
yesyes
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF
yesyesyesyesyes
高度なルーティングプロトコル(BGP/ISIS)
yesyesyesyesyes
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)PicOS® (2)Product Comparison (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

P***k

United Kingdom

2024年4月19日
5.0
The website has provided detailed product descriptions and specifications, helped me a lot. Thank you.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

M***l

United Kingdom

2024年4月02日
5.0
Everything is working great and perfect, that's exactly what I need.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品