N9550-32D は、32個の400Gb QSFP-DDを備えたスパインスイッチで、永久ライセンスと5年間の標準メンテナンスが含まれています。QSFP-100Gモジュールとの下位互換性があり、各400G QSFP-DDポートは1x 400GbE または 1x 100GbE をサポートし、ブレークアウトケーブルを介して 4x 100GbEまたは4x 25GbE もサポートし、1RUスイッチで最大128ポートを実現して高密度の可用性を実現します。
PicOS®がインストール済み、包括的なSDN機能と互換性のある AmpCon™管理ソフトウェアが搭載されており、よりTCOで、より回復力があり、プログラム可能で、スケーラブルなネットワークオペレーティングシステム (NOS) を提供します。
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240620114843mbt7vg.png)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20240606151654yvgrzu.jpg)
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240620114843mbt7vg.png)
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240620115525ycw9wr.jpg)
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024062011552515akze.jpg)
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240620115525j22pfj.png)
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406201155251wgpfp.png)
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240620115525mfr40a.png)
![N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed この写真はN9550-32Dに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240620115525a25ryr.png)
N9550-32D, 32-Port Ethernet L3 Data Center Open Networking Switch, 32 x 400Gb QSFP-DD, Broadcom Chip, PicOS® Installed
#206581
#206581
2,440,595円 (税込)
FS P/N: N9550-32D
3 販売数
2 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫46点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
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
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
AmpCon™管理プラットフォーム
AmpCon™プラットフォームで、PicOS®ネットワークを最も簡単な方法で管理できます。
N9550-32D 32ポート イーサネットL3 データセンタースイッチ(32x 400Gb QSFP-DD、PicOS®、Broadcom チップ、永久ライセンスと5年間のサービスバンドル付き)
製品規格
ポート
32x 400G QSFP-DD
スイッチチップ
BCM56980 Tomahawk3
CPU
Intel® Xeon® Processor D-1518 4-Core
動作システム
PicOS®
スイッチング容量
12.8 Tbps
転送レート
5210 Mpps
MACアドレス
8K
VLAN数
4K
SDRAM
DDR4: 8 GBx 2 SO-DIMM
フラッシュメモリー
m.2 64GB MLC
統合パケットバッファ
64MB
ジャンボフレーム
9K
SPIフラッシュ
16MBx 2
最大消費電力
1300W
エアフロー
前から後ろへ
寸法(HxWxD)
1.69"x17.25"x21.1" (43x 438x 536mm)
ホットスワップ対応ファン
6 (5+1冗長)
ホットスワップ対応電源
2 (1+1冗長)
動作温度範囲
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
保存温度範囲
-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
ソフトウェアスポットライト
可視性と分析
一元化されたZTPのための AmpCon™管理プラットフォーム をサポート
レイヤ3ルーティング機能
静的ルーティングをサポート
RIP、RIPngをサポート
OSPFv2、OSPFv3をサポート
BGP4/BGP4+をサポート
等コストマルチパス(ECMP)ルーティングをサポート
PBR(ポリシーベースルーティング)をサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
DHCPスヌーピング、リレーをサポート
IGMP v1/v2/v3をサポート
PIM SM/SSMをサポート
BFDをサポート
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513142709nniz4u.jpg)
特徴
データセンターファブリックのためのPicOS®とAmpCon™
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240605103724grmowg.jpg)
マルチシナリオに対応した柔軟なインターフェイス速度
QSFP-100Gモジュールと下位互換性のある高密度32 x 400GbE QSFP-DDスイッチ。各400G QSFP-DDポートを4x 100GbEまたは4x 25GbEに分割し、1RUスイッチで最大128ポートを実現。
BCM56980
Broadcomチップ
12.8 Tbps
スイッチング容量
5210 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンを搭載しており、高可用性と長寿命を実現します。
スイッチ速度 | 32x400G | 64x400G | 32x100G、2x10G | 64x100G |
スイッチチップ | BCM56980 Tomahawk3 | BCM56990 Tomahawk4 | BCM56870 Trident III | BCM56970 Tomahawk II |
スイッチング容量 | 12.8 Tbps | 25.6 Tbps | 6.4 Tbps全二重 | 6.4 Tbps全二重 |
転送レート | 5210 Mpps | 10300 Mpps | 4700 Mpps | 4.2 Bpps |
パケットバッファ | 64MB | — | 32MB統合パケットバッファ | 32MB統合パケットバッファ |
エアフロー | 前から後ろへ | 前から後ろへ | 後ろから前へ | 前から後ろへ |
動作システム | PicOS® | PicOS® | PicOS® | PicOS® |
MLAG | ||||
VXLAN | — | — | ||
EVPN | — | — | ||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (8)PicOS® (5)Product Comparison (2)AmpCon™ (1)License (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
B***l
United States
2024年5月14日
Unboxing the N9550-32D was like Christmas morning! The sleek design and top-notch build quality blew me away. With PicOS® installed, setting up was a breeze. A total game-changer for my network!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0F***d
Netherlands
2024年4月22日
We got the switch installed today – and I happy to report it works like a dream. This was exactly what we needed. Thank you!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品