S8550-16Q8C は、16x 40Gb QSFP+ポートと8x 100Gb QSFP28ポートを備えた高性能スイッチであり、スパイン/リーフ アーキテクチャに最適です。このスイッチには、従来のレイヤ 2 およびレイヤ 3 ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にする、完全なシステム ソフトウェア、包括的なプロトコルおよびアプリケーションが付属しています。
MLAG、VXLAN、IPv4/IPv6、SFLOW、SNMP、 このスイッチは、次世代のメトロおよびエンタープライズ ネットワークの要件を満たしており、従来のデータセンターまたは完全に仮想化されたデータセンターにも最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム S8550-16Q8C、16ポート イーサネットL3スイッチ(16x 40Gb QSFP+、8x 100Gb QSFP28付き、MLAG対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
カスタム S8550-16Q8C、16 ポートイーサネットL3スイッチ、16x 40Gb QSFP+、8x 100Gb QSFP28、MLAG対応
ソフトウェアスポットライト
全てのポートがMLAGに対応
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
QoS機能と柔軟なキューイング テクノロジーにより保証された高品質のサービス
COS/DSCPに基づくトラフィック分類(簡易分類)をサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
DCBX、GREトンネルをサポート
PFC、ECN、DCBXをサポート
RDMA(リモート・ダイレクト・メモリー・アクセス)によりロスレスイーサネット低遅延転送を実現
MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VxLAN-BGP-EVPN、IPFIXの高度な機能をサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびMACホワイトリスト機能をサポート
ARPインスペクションをサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック&ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後へのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から保護します。
QSFP+ポート | 16x 40G QSFP+ | — | — | 6x 40G QSFP+ |
QSFP28ポート | 8x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 32x 100G QSFP28 | 2x 100G QSFP28 |
ファン数 | 4 (3+1冗長)ホットスワップ対応 | 4 (2+2冗長)ホットスワップ対応 | 4 (2+2冗長)ホットスワップ対応 | 2 (1+1冗長)ホットスワップ対応 |
エアフロー | 前から後へ | 前から後へ | 後から前へ | 前から後へ |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | ||||
1+1ホットスワップ対応電源 | ||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 |