FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。
この写真はQ-2QPC005に関するものです。

0.5m(2ft) Extreme Networks互換 100G QSFP28 ~ 2 x 50G QSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)

#205233
#205233

≤ 0.5W 30AWG Twinax

10,936円 (税込)
FS P/N: Q-2QPC005
0 販売数
3 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年07月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Extreme Networks互換 100G QSFP28 ~ 2x 50G QSFP28 DACケーブル(0.5メートル、QSFP28 ~ QSFP28)

このExtreme Networks互換 100G QSFP28 ~ 2x 50G QSFP28ダイレクトアタッチケーブルは、100GbEから2x 50GbEイーサネットへのコスト効率に優れた接続を可能にし、データセンターにおける帯域幅需要の増大に対応します。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、ホットプラグ対応QSFP28 MSAなどの業界標準に準拠しており、互換性と信頼性を保証します。

注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。

製品規格
型番
Q-2QPC005
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10D/5D (動的/静的)
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
0.5m
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブル種類
パッシブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP28 MSA、SFP-8665、SFF-8636
アプリケーション
100Gイーサネット、128Gファイバチャネル

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
26mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ネットワークのシームレスな接続を実現

FSは、FSボックスを使用して、DACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をオンラインで事前に設定し、CiscoとArista、DellとMellanox、およびその他の構成のミックスを接続する機能を提供します。

柔軟な展開

このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。

簡単なプラグアンドプレイ

このケーブルは、ホットプラガブル機能を提供し、アップタイムと保守性を向上させます。業界標準のQSFP28 MSAに準拠しており、さまざまなデバイスやシステムで互換性を確保します。

ケーブル種類
パッシブDAC
パッシブDAC
アクティブDAC
AOC
AOC
伝送速度
100G ~ 2x50G
100G ~ 4x25G
100G ~ 4x25G
100G ~ 2x50G
100G ~ 4x25G
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ SFP28
QSFP28 ~ SFP28
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ SFP28
消費電力
< 0.5W
< 0.5W
< 1.8W
< 1.65W
< 3.5W
ケーブル長さ
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
ケージ規格
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
最小曲げ半径
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
メディア
銅線
銅線
銅線
光ファイバ
光ファイバ
ジャケット材質
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
OFNP
OFNP
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.7
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
1
0
0
0

G***o

United States

2023年11月11日
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***y

Australia

2023年10月23日
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

A***m

United States

2022年11月01日
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品