NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N001は、800Gb/秒ツインポートOSFPから4つの200Gb/秒ツインポートOSFPダイレクト・アタッチド・カッパー・クワッド・ブレイクアウト・ケーブルです。8チャネルのツインポートOSFPエンドは、Quantum-2スイッチケージで使用するためのフィン付きトップフォームファクタを採用。4つの200Gエンドは、2チャネルの100G-PAM4(200G)をサポートし、コネクターケージにヒートシンクを使用してConnectX-7アダプターで使用するフラットトップOSFPを使用しています。このケーブルは、OSFP MSA (Multi-Source Agreement) および IEEE 802.3ck 規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(TOR)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、高速リンクに最低コスト、最低遅延、ほぼゼロ電力の接続を提供します。これらは、ポートの帯域幅、密度、構成可能性を強化し、スーパーコンピューターやハイパースケールシステムの電力要件を削減します。