汎用互換OSFP 800Gダイレクトアタッチケーブル(DAC)は、パッシブ銅線上で動作するため、追加電源が不要で、高品質の接続性を確保します。このブレイクアウトケーブルは、OSFP MSA (Multi-Source Agreement)とIEEE 802.3ck規格に準拠しています。一方の端にOSFP 800Gポート、もう一方の端に4つの200G OSFPポートの高速接続を提供します。各端はEEPROMコーディングを含み、ホストシステムに製品識別と特性を提供します。電力効率に優れ、通信事業者やデータセンターなどの機器室内でのコスト効率の良い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) 汎用互換 800G OSFP ~ 4x200G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)
#204979
#204979
48,973円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC01
2 販売数
2 レビュー
4 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
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
汎用互換 800G OSFP ~ 4x200G OSFP DACブレイクアウトケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP ~ 4x OSFP、28AWG)
製品規格
型番
OSFP-800G-4OFLPC01
メーカー
FS
フォームファクタ
800G OSFP (フィン付きトップ) ~ 4× 200G
OSFP (フラットトップ)
OSFP (フラットトップ)
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
31mm
消費電力
0.1W
ジャケット材質
PVC (OFNR)
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ケーブル種類 | パッシブブレイクアウト銅線 | パッシブブレイクアウト銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 |
伝送速度 | 800G ~ 4x200G | 800G ~ 2x400G | 800G ~ 800G |
コネクタ種類 | OSFP ~ 4xOSFP | OSFP ~ 2xOSFP | OSFP ~ OSFP |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W |
ケーブル長さ | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
ケージ規格 | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
ジャケット材質 | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) |
通信プロトコル | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 |
Q&A
質問する
全て (4)Breakout Cables (1)Operating Temperature (1)Package (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
S***n
United States
2023年12月03日
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0S***t
United States
2023年12月01日
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品