OM5広帯域マルチモードファイバは、850~953nmの範囲で動作する多波長伝送システム用に最適化され、短距離、高速光ファイバ通信に使用される機能を実装し、多波長伝送により光ファイバの伝送効率と容量を向上させ、高速化を達成しながらファイバ数を削減する、新たな短波長波長分割多重(SWDM)アプリケーションの最適なサポートを可能にします。
OM5は、TIA-492AAAEおよびドラフトIEC 60793-2-10 A1a.4の要件を満たすとともに、既存のOM4ネットワークおよびアプリケーションと完全に後方互換性があります。RoHSに準拠し、ファイバパッチコードは光学的に挿入損失をテストされ、高品質を保証します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム シンプレックス マルチモード 広帯域 光パッチケーブル(2.0mm、LC/SC/FC/ST、OM5)
#204975
#204975
603円 (税込)
FS P/N: OM5XXSX
122 販売数
0 レビュー
1 質問内容
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
予約受付中、出荷予定日 2024年10月9日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
カスタム シンプレックス マルチモード 広帯域光パッチケーブル(2.0mm、LC/SC/FC/ST、OM5)
製品規格
コネクタの種類
LC/SC/ST/FC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
ファイバグレード
低曲げ損失
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)/LSZH
ケーブル外径(OD)
2.0mm
特徴
4つのコネクタがカスタム調整された設置をサポート
異なるコネクタにより、多様な配線要件を簡単に満たすことができます。
多様なケーブル配線ゾーンで使用される2つのジャケット材質
それぞれ異なるタイプが異なる場所で使用されているため、PVCジャケットとLSZHジャケットの違いを理解することが重要です。
PVC(OFNR)ケーブルは、ライザー用途および床間のケーブル配線に適しています。
LSZHケーブルは、水平構造のケーブル配線エリアに適しています。
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じたオプションをお選びいただけます。
厳格な品質管理
最新の試験設備で高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームによるサポートを提供しております。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (1)Application (1)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品