OM5広帯域マルチモードファイバは、850~953nmの範囲で動作する多波長伝送システム用に最適化され、短距離、高速光ファイバ通信に使用される機能を実装し、多波長伝送により光ファイバの伝送効率と容量を向上させ、高速化を達成しながらファイバ数を削減する、新たな短波長波長分割多重(SWDM)アプリケーションの最適なサポートを可能にします。
OM5は、TIA-492AAAEおよびドラフトIEC 60793-2-10 A1a.4の要件を満たすとともに、既存のOM4ネットワークおよびアプリケーションと完全に後方互換性があります。RoHSに準拠し、ファイバパッチコードは光学的に挿入損失をテストされ、高品質を保証します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m (10ft) LC/UPC-LC/UPC シンプレックス マルチモード 広帯域 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)
#204967
#204967
986円 (税込)
FS P/N: OM5LCSX
85 販売数
0 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫96点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
3m (3ft) LC/UPC-LC/UPC シンプレックス マルチモード 広帯域光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)
製品規格
コネクタA
LC UPCシンプレックス
コネクタB
LC UPCシンプレックス
ファイバ芯数
1芯
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
RoHS対応状況
対応
ケーブルの種類
タイトバッファー
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
最小曲げ半径(光ファイバ)
10mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
コネクタ耐久性
1000回
引張荷重(長期/短期)
60/100N
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 60dB
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
1.0 dB/km
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
品質テストプログラム
ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
特徴
キャリアグレードのケーブルで伝送品質を確保
優れたケーブルアセンブリは、光の損失を低減し、多様なケーブルの要件に容易に対応します。
20/10D最小曲げ半径
低曲げ損失ファイバにより、配線の際、よりタイトなケーブル曲げが可能になります。
ジルコニアセラミックフェルール
高精度フェルールは、挿入回数の最大500倍に達する可能性があります。
2.0mmスリムケーブル
2.0mmケーブルは配線管の圧力を軽減します。
OM5ファイバ - 次世代広帯域ネットワークに対応
1本のファイバで複数の信号を送信し、1本のファイバの帯域幅を少なくとも4倍に増加します。
多様な屋内設置ニーズに対応
単方向データ送信を必要とするモニタリングやセンシング、データテストなどのシナリオに最適です。
Q&A
質問する
全て (1)Application (1)Compatibility (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品