FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFSに関するものです。
この写真はFSに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はFSに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はFSに関するものです。
この写真はFSに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はFSに関するものです。
この写真は1に関するものです。

産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスD 20km DDM SC/UPC SMF)

#204823
#204823

DFB <2W 2.5G/1.25G SC/UPC

10,936円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
6 販売数
1 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月25日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスD 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)

FS 2.488G-TX/1.244G-RXトランシーバー・モジュールは、特にGPONアクセス・ネットワーク用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。GPON OLT SFPトランシーバーは、非対称のアップストリーム1.244Gbps、ダウンストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクターを経由してSMF上で最大20kmのリンクに到達します。また、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。デジタル光モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SFF-8472、ITU-T G.984.2、RoHSに完全準拠しています。

製品規格
型番
GSFP-43-20D-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
伝送速度
2.488G-TX/1.244G-RX
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
6 ~ 9dBm
受信パワー
-35 ~ -15dBm
クラス
D
最大リンクバジェット
35dB
受信機過負荷
< -15dBm
受信感度
≥ -35dBm
消費電力
< 2W
消光比
8.2dB
適用範囲
GPON
通信プロトコル
SFF-8472
ITU-T G.984.2
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
伝送速度
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
波長
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
コネクタ
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
送信パワー
6 ~ 9 dBm
1.5 ~ 5 dBm
3 ~ 7dBm
3 ~ 7dBm
4.5 ~ 8dBm
1.5 ~ 5 dBm
受信パワー
-35 ~ -15 dBm
-28 ~ -8 dBm
-32dBm ~ -12dBm
-32dBm ~ -12dBm
-33 ~ -12dBm
-28 ~ -8 dBm
クラス
D
B+
C+
C+
C++
B+
消費電力
< 2W
< 1.5W
< 1.5W
< 1.5W
< 1.5W
< 1.5W
動作温度範囲
-40 ~ 85°C
(-40 ~ 185°F)
0 ~ 70°C
(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C
(32 ~ 158°F)
-40 ~ 85°C
(-40 ~ 185°F)
-40 ~ 85°C
(-40 ~ 185°F)
-40 ~ 85°C
(-40 ~ 185°F)
Q&A
質問する
全て (2)Connector Cleaning (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

b***n

United States

2023年11月30日
5.0
All the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品