FS 2.488G-TX/1.244G-RXトランシーバー・モジュールは、特にギガビット受動光ネットワーク(GPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。GPON OLT SFPトランシーバーは、非対称のアップストリーム1.244Gbps、ダウンストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクター経由で最大20kmのリンクに到達します。また、-40~85℃の温度範囲で動作します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.984.2およびRoHSに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC++ 20km DDM SC/UPC SMF)
#204821
#204821
9,351円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
5 販売数
1 レビュー
2 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日
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
FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスC++ 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
GSFP-43-20C++L-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
4.5 ~ 8dBm
受信パワー
-33 ~ -12dBm
クラス
C++
最大リンクバジェット
32dB
受信機過負荷
≤ -12dBm
受信感度
≥ -33dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTx、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.984.2、RoHS
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
伝送速度 | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
波長 | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
コネクタ | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
送信パワー | 4.5 ~ 8dBm | 1.5 ~ 5 dBm | 3 ~ 7dBm | 3 ~ 7dBm | 1.5 ~ 5 dBm | 6 ~ 9 dBm |
受信パワー | -33 ~ -12dBm | -28 ~ -8 dBm | -32dBm ~ -12dBm | -32dBm ~ -12dBm | -28 ~ -8 dBm | -35 ~ -15 dBm |
クラス | C++ | B+ | C+ | C+ | B+ | D |
消費電力 | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 2W |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Q&A
質問する
全て (2)Connector Cleaning (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
R***r
Australia
2023年11月24日
Your order ships fast, and never disappointing!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品