このFS互換 2.488G-TX/1.244G-RX光モジュールは、特にギガビット受動光ネットワーク(GPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。GPON OLT SFP光モジュールは、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達し、アップストリーム1.244Gbps、ダウンストリーム2.488Gbpsの非対称データレートを提供します。また、-40~85℃の温度範囲で動作します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SFF-8472、ITU-T G.984.2、RoHSに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 FS GPON OLT SFP光モジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスC+ 20km DDM SC/UPC SMF)
#204819
#204819
9,351円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20C+I
12 販売数
3 レビュー
2 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日
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
FS互換 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスC+ 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
GSFP-43-20C+I
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
3 ~ 7dBm
受信パワー
-32 ~ -12dBm
クラス
C+
最大リンクバジェット
32dB
受信機過負荷
< -12dBm
受信感度
≥ -32dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
8.2dB
アプリケーション
GPON
通信プロトコル
SFF-8472
ITU-T G.984.2
ITU-T G.984.2
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM機能
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
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーク
OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
伝送速度 | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
波長 | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
コネクタ | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
送信パワー | 3 ~ 7dBm | 1.5 ~ 5 dBm | 3 ~ 7dBm | 1.5 ~ 5 dBm | 4.5 ~ 8dBm | 6 ~ 9 dBm |
受信パワー | -32dBm ~ -12dBm | -28 ~ -8 dBm | -32dBm ~ -12dBm | -28 ~ -8 dBm | -33 ~ -12dBm | -35 ~ -15 dBm |
クラス | C+ | B+ | C+ | B+ | C++ | D |
消費電力 | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 2W |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Q&A
質問する
全て (2)Connector Cleaning (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
1
0
0
0
D***g
Canada
2023年11月04日
This order was satisfactory in terms of both the packaging and the quality, just as anticipated.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***i
Australia
2023年10月12日
Had a positive experience with FS overall, so we'll continue to opt for your products in future engagements.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***n
Israel
2023年9月22日
Very good product, well packed. Happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品