FS 2.488G-TX/1.244G-RXトランシーバー・モジュールは、特にギガビット受動光ネットワーク(GPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。GPON OLT SFPトランシーバーは、非対称のアップストリーム1.244Gbps、ダウンストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクター経由で最大20kmのリンクに到達します。また、-40~85℃の温度範囲で動作します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SFF-8472、ITU-T G.984.2、RoHSに完全準拠しています。
![産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はFS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312011703420wfd1h.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はFS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312011703420wfd1h.jpg)
![産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はFS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201170342d75gje.jpg)
![産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はFS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231201170342xyhpjb.jpg)
![産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はFS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220830103203lh9flh.jpg)
![産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はFS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208301032090w2fcc.jpg)
産業用 FS GPON OLT SFPモジュール(1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF)
#204813
#204813
7,766円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20B+L-I
10 販売数
2 レビュー
2 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月3日火曜日
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
FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT クラスB+ 光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
GSFP-43-20B+L-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
1.5 ~ 5dBm
受信パワー
-28 ~ -8dBm
クラス
B+
最大リンクバジェット
28dB
受信機過負荷
≤ -8dBm
受信感度
≥ -28dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTx、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
SFF-8472、ITU-T G.984.2、RoHS
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231201161308u462ju.jpg)
特徴
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーク
このP2MP光信号伝送モードでは、OLTとONU間の信号の送受信に異なる波長が使用されます。
伝送速度 | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
波長 | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
コネクタ | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
送信パワー | 1.5 ~ 5 dBm | 1.5 ~ 5 dBm | 3 ~ 7dBm | 3 ~ 7dBm | 4.5 ~ 8dBm | 6 ~ 9 dBm |
受信パワー | -28 ~ -8 dBm | -28 ~ -8 dBm | -32dBm ~ -12dBm | -32dBm ~ -12dBm | -33 ~ -12dBm | -35 ~ -15 dBm |
クラス | B+ | B+ | C+ | C+ | C++ | D |
消費電力 | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 1.5W | < 2W |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Q&A
質問する
全て (2)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
1
0
0
A***r
Canada
2023年2月08日
Fast and efficient delivery, product works the way it should, much appreciated!
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0C***m
Australia
2023年2月02日
Excellent Service and packing. Really good products!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品