S8050-20Q4C 32ポート100Gbイーサネットレイヤー3スイッチは、16x 40G QSFP+ダウンリンクを備え、コンパクトな1Uフォームファクタで高性能なスイッチとなっています。このスイッチには、従来のレイヤ2およびレイヤ3ネットワークのスピーディなサービス展開と管理を容易にする、完全なシステムソフトウェア、包括的なプロトコル、およびアプリケーションが付属しています。ホットスワップ対応の冗長電源と2+2ホットスワップ対応のスマートファンを搭載し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。MLAG、VXLAN、IPv4/IPv6、QOS、ISIS、VRRP、GRE、MPLSなどの先進機能をサポートし、次世代メトロやHCI(ハイパー集中インフラ)ネットワークに対応、従来のデータセンターにも完全仮想化にも理想的なスイッチです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム S8550-32C、32ポート イーサネットL3スイッチ(32x 100Gb QSFP28、MPLS&MLAG対応、ハイパーコンバージドインフラ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
カスタム 32ポートイーサネットL3スイッチ( 32x100Gb QSFP28ポート、MPLS&MLAG対応、ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ)
ソフトウェアスポットライト
全てのポートがMLAGに対応
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
QoS機能と柔軟なキューイング テクノロジーにより保証された高品質のサービス
COS/DSCPに基づくトラフィック分類(簡易分類)をサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
DCBX、GREトンネルをサポート
PFC、ECN、DCBXをサポート
RDMA(リモート・ダイレクト・メモリー・アクセス)によりロスレスイーサネット低遅延転送を実現
MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VxLAN-BGP-EVPN、IPFIXの高度な機能をサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびMACホワイトリスト機能をサポート
ARPインスペクションをサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック&ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前後のエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
すべての100Gポートを4つの25Gポートに分割して、互換性を高め、ハードウェアコストを削減し、既存のキャンパスネットワークに柔軟に適用できます。.
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザー ネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
BC/TC/OCモードは、ネットワークの規模やアプリケーション シナリオなどの要素に基づいて柔軟に構成でき、さまざまなネットワーク環境での時間精度の要件を満たすことができます。
遅延、およびジッターを削減します。
RJ45ポート | — | — | — | — |
SFPポート | — | — | — | — |
SFP+ポート | — | 48x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 32x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+、4x 100G QSFP28 | 20x 40G QSFP+、4x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 |
タイムマネジメント | PTP | NTP | NTP | NTP |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | MLAG | スタッキング |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | ||||
1+1ホットスワップ対応電源 |