S5800-48MBQ 48ポートマルチギガビットイーサネットレイヤー3スイッチは、48x 100M/1000M/2.5GBASE-T、4x 10G/25G SFP28、および2x 40G QSFP+ポートを備えています。S5850-48T4Qスイッチは、特定のアプリケーション要件に基づいて電源モジュールをカスタマイズできます。このマネージドエンタープライズスイッチは、600Gbpsのスイッチング容量と445.76Mppsの転送速度を提供し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。 MLAG、IPv4/IPv6、SNMPなどの高度な機能をサポートするFSアジャイルS5800-48MBQマネージドスイッチは、次世代のエンタープライズ、Wi-Fi 6アクセス、メトロおよび HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャ)ネットワークに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム S5800-48MBQ、48ポート イーサネットL3スイッチ(48x 100M/1000M/2.5GBASE-T/マルチギガビット、4x 25Gb SFP28と2x 40Gb QSFP+付き、MPLS&MLAG対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S5800-48MBQ、48ポート イーサネットL3スイッチ(48x 100M/1000M/2.5GBASE-T/マルチギガビット、4x 25Gb SFP28および2x 40Gb QSFP+付き)
ソフトウェアスポットライト
全てのポートがMLAGに対応
S3950、S5800、S5850、S8050シリーズスイッチの混合構成MLAGをサポート
64方向のECMPルーティングをサポートし、ロードバランシングと冗長性を実現
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
SP + WDRRの混合スケジューリングをサポート
COS/DSCPに基づくトラフィック分類をサポート
PFC、ECN、データセンターTCPをサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
DCBX、GREトンネルをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)のRPC-APIをサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびMACホワイトリスト機能をサポート
ARPインスペクションをサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック&ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
当社のモジュール式電源はカスタム電源要件に対応できます。通常、ACスイッチは高電圧・大電流のアプリケーションに対応し、DCスイッチは低電圧・低電流の要件に適しています。
ホットスワップ対応ファンモジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ることなくファンモジュールを取り付けることができます。インテリジェントなファン速度調整機能により、効率的な冷却を実現し、ネットワークに二重の保護を提供します。
MLAGを実行しているスイッチは、MLAGトラフィックを中断することなくアップグレードできます。アップグレード中は、システム内の別のスイッチがトラフィックの転送を引き継ぎ、サービスが中断されないようにします。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
デュアルスタックにより、IPv4とIPv6の両方を含む現在のハイブリッド環境だけでなく、将来のIPv6への移行も可能になります。
48ポートの2.5GBASE-T RJ-45は、より高いギガビット速度を提供し、特にWIFI6や次世代マルチレートLAN有線ネットワークのシナリオなど、異なるレートのデバイスのアクセスに対応することができます。
RJ45ポート | 48x 2500BASE-T | — | 48x 1000BASE-T | — | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (コンボ) |
SFPポート | — | 48x 1G SFP | — | — | — | 8x 1G SFP (コンボ) |
PoEポート | — | — | — | — | — | — |
SFP+ポート | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 24x 10G SFP+ | — | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 4x 25Gb SFP28,2x 40Gb QSFP+ | — | — | 2x 40G QSFP+ | 16x 25G SFP28 | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 | ||||||
カスタム | 電源 ライセンス | — | 電源 ライセンス | — | — | — |