Cisco QSFP-100G-SL4互換 QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクター経由で波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF上で最大30mの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールはIEEE 802.3bm規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でも利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
![Cisco QSFP-100G-SL4互換 100GBASE-SL4 QSFP28光モジュール(850nm 30m OM4 DOM MPO-12 パラレル MMF 4x 25G-SR) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231129145610a1n0wh.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco QSFP-100G-SL4互換 100GBASE-SL4 QSFP28光モジュール(850nm 30m OM4 DOM MPO-12 パラレル MMF 4x 25G-SR) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231129145610a1n0wh.jpg)
![Cisco QSFP-100G-SL4互換 100GBASE-SL4 QSFP28光モジュール(850nm 30m OM4 DOM MPO-12 パラレル MMF 4x 25G-SR) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311291456172rmgpv.jpg)
![Cisco QSFP-100G-SL4互換 100GBASE-SL4 QSFP28光モジュール(850nm 30m OM4 DOM MPO-12 パラレル MMF 4x 25G-SR) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231129145626rhk51o.jpg)
![Cisco QSFP-100G-SL4互換 100GBASE-SL4 QSFP28光モジュール(850nm 30m OM4 DOM MPO-12 パラレル MMF 4x 25G-SR) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231129145631g4pxfe.jpg)
![Cisco QSFP-100G-SL4互換 100GBASE-SL4 QSFP28光モジュール(850nm 30m OM4 DOM MPO-12 パラレル MMF 4x 25G-SR) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231129145626wi16ml.jpg)
Cisco QSFP-100G-SL4互換 100GBASE-SL4 QSFP28光モジュール(850nm 30m OM4 DOM MPO-12 パラレル MMF 4x 25G-SR)
#204349
#204349
9,351円 (税込)
FS P/N: QSFP-SL4-100G
233 販売数
2 レビュー
0 質問内容
Transceiver Types:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月23日金曜日
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
Cisco QSFP-100G-SL4互換 100GBASE-SL4 QSFP28光モジュール(MMF、850nm、30m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-SL4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
20m@OM3/30m@OM4
コネクタ
MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
最小受信電力
-10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
受信機過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 2.5W
消光比
> 2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック・データ・リカバリ)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm
保証期間
5年間
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240123102009jwvlcq.jpg)
特徴
25G/100G Spine-Leafネットワークアーキテクチャ
クラウドやハイパースケールデータセンターでは、Leaf-Spineネットワークにより、データセンタースイッチ向けに高速で予測可能、水平スケーラブルで効率的な通信アーキテクチャを構築できます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202401231121505s2nvr.jpg)
短距離伝送用の大容量100Gアプリケーション向けに設計
8芯および12芯MPOトランクケーブルは、MTP/MPO-12コネクタが内蔵されているため、OM3 20mまたはOM4 30mの100Gコスト効率ソリューションに使用できます。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231228175417846p6a.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用される) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用される) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用される) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用される) |
最大伝送距離 | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
適用ケーブル | MMF | MMF | MMF | MMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | Macomチップ | Macomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト 200Gから2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
1
0
0
0
C***a
Netherlands
2024年5月17日
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0B***i
United Kingdom
2024年5月14日
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品