FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
01:24
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。
この写真はS5800-48T4Sに関するものです。

カスタム S5800-48T4S、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応、C2Pエアフロー)

#204343
#204343

MLAG VXLAN EVPN BGP OSPF

182,106円 (税込)
FS P/N: S5800-48T4S
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
日本倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫77点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
13,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

カスタム S5800-48T4S、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(48x ギガビットRJ45、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応)

S5800-48T4Sは、コンパクトな1Uサイズに48個の10/100/1000BASE-T RJ45アクセスポートと4個の10Gbアップリンクポートを搭載したハイパフォーマンスなレイヤ3イーサネットスイッチです。この強力なスイッチは、機能豊富なL2およびL3スイッチングと組み合わせた176Gbpsのノンブロッキング転送を提供します。

先進のハードウェアとソフトウェアを組み合わせてゼロから構築されたこのスイッチは、次世代のエンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI(ハイパーコンバージドインフラ)ネットワークに強力なレイヤ3ルーティングソリューションを提供します。

製品規格
ポート
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
スイッチング容量
176 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
132 Mpps
ファン数
3 (2++1冗長性) 内蔵
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
114K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
パケットバッファ
9MB
最大/最小レイテンシー
0.96μs/0.66μs
MLAG
対応
DHCPサーバー
対応
IPv4ルート数
56K
IPv6ルート数
4K
ARPテーブル
6,144
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 200,000時間
最大消費電力
55W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
10Gアップリンクを備えたギガビットアクセススイッチ
アクセススイッチまたはサーバー用のギガビットポート、アグリゲーションスイッチ用の10Gポート。
176 Gbps
スイッチング容量
132 Mpps
転送レート
レイヤ3
レイヤタイプ
カスタム電源モジュール
当社のモジュラー電源はカスタムの電源要件を満たすことができます。通常、ACスイッチは高電圧および大電流アプリケーションの処理能力が高く、DCスイッチはより低い電圧および電流要件に適しています。
1+1ホットスワップ対応AC電源
1+1ホットスワップ対応DC電源
ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアル リンクで設計されているため、ボトルネックが解消され、高速ネットワークが実現され、信頼性の高いパフォーマンスが得られます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザー ネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

PTP(高精度時間プロトコル)はサブマイクロ秒の精度をサポート

PTP TCを使用すると、スイッチはメッセージ転送時に伝送遅延を効果的に計算し、時間補償を実行できるため、時間エラーが減少し、同期精度が向上します。 (MAライセンスが必要です)

VXLANは無制限のデータ転送を実現

VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成して、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。 (MAライセンスが必要です)

ロスレスイーサネットとゼロパケットロス

RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワーク遅延を効果的に解決します。PFC+ECNにより、インテリジェントなデータ交換が可能になり、パケット損失が防止され、ロスレス伝送が保証されます。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品