FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
01:20
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真はS5800-48F4SRに関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。

カスタム S5800-48F4SR、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(48x 1Gb SFP、4x 10Gb SFP+付き、MPLS&MLAG対応、C2Pエアフロー)

#204341
#204341

MLAG VXLAN PTP MPLS

253,427円 (税込)
FS P/N: S5800-48F4SR
0 販売数
0 レビュー
1 質問内容
モデル:
Power Supply:
DC Power
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年07月04日木曜日
15 点仕入れ中、配達予定日2024年09月26日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
13,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

カスタム S5800-48F4SR 48ポート ギガビットマネージドイーサネットSFP L3スイッチ(4 x10Gb SFP+アップリンク付き、MPLS&MLAG対応)

S5800-48F4SRは、コンパクトな1Uフォームファクターに48x100M/1GbSFPと4x10Gb SFP+ を備えた高性能レイヤー3イーサネットスイッチです。FSOSは、最先端のデータセンター機能(優先フロー制御(PFC)、明示的輻輳通知(ECN)、データセンターTCPなどの堅牢な機能サポートを提供します。また、シングルボードグレードからデバイスグレードまでのネットワークリンクの信頼性を向上させるMLAG機能もサポートしています。

先進のハードウェアとソフトウェアを組み合わせてゼロから構築されたこのスイッチは、次世代のエンタープライズ、データセンター、メトロ、HCI(ハイパーコンバージドインフラ)ネットワークに強力なレイヤ3ルーティングソリューションを提供します。

製品規格
ポート
48x 1G SFP | 4x 10G SFP+
スイッチング容量
176 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
132 Mpps
ファン数
3 内蔵
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
48K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
パケットバッファ
9MB
最大/最小レイテンシー
0.96μs/0.66μs
MLAG
対応
DHCPサーバー
対応
IPv4ルート数
57,344
IPv6ルート数
4,096
ARPテーブル
6,144
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 180,000時間
最大消費電力
70W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
10Gポートを備えたギガビットアクセススイッチ
アクセススイッチまたはサーバー用のギガビットポート、コアスイッチ用の10Gポート。
176 Gbps
スイッチング容量
132 Mpps
転送レート
レイヤ3
レイヤの種類
カスタム電源モジュール
当社のモジュール式電源はカスタム電源要件に対応できます。通常、ACスイッチは高電圧・大電流のアプリケーションに対応し、DCスイッチは低電圧・低電流の要件に適しています。
1+1ホットスワップ対応AC電源
1+1ホットスワップ対応DC電源
ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
MPLSがポイントツーポイント接続の確立をサポート

MPLSは、中小規模の事業者がユーザー向けにトンネルを作成することで、ポイントツーポイント接続を構築し、ユーザーネットワーク間の相互通信を実現できます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

PTP(高精度時間プロトコル)はサブミクロン精度に対応

PTP TCにより、スイッチは伝送遅延を効果的に計算し、メッセージを転送する際に時間時間補償を行うことができるため、時間誤差を減らし、同期精度を向上させます。

VXLANが無制限のデータ伝送を実現

VXLANテクノロジーは、仮想レイヤー2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。

ロスレス・イーサネットとゼロ・パケットロス

RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワークの遅延を効果的に解消します。PFC+ECNはインテリジェントなデータ交換を可能にし、パケットロスを防ぎ、ロスレス伝送を保証します。

Q&A
質問する
全て (1)Management (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品