400G OSFP ~ 400G QSFP-DD DACケーブルは、400G銅線ダイレクトアタッチソリューションを提供し、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のスイッチ/ルーターの400Gポート間に400ギガビット・リンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。このDACケーブルは、超低損失材料、スクエアリング、ツイストペアケーブル8線、シェルエクステンション構造で設計されており、優れた機械的特性と曲げ性能を持っています。AI、SDN、ML、クラウドコンピューティングに理想的な最適なシグナルインテグリティと最高のエンドツーエンド性能を保証するため、実際のスイッチングシステムでテストされています。
![Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable この写真はOSFPFL-400G-QDDPCxxxに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312141734404bu6xl.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable この写真はOSFPFL-400G-QDDPCxxxに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312141734404bu6xl.jpg)
![Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable この写真はOSFPFL-400G-QDDPCxxxに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173445zn2rqe.jpg)
![Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable この写真はOSFPFL-400G-QDDPCxxxに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173445fg7atj.jpg)
![Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable この写真はOSFPFL-400G-QDDPCxxxに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231214173445qpmdos.jpg)
![Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable この写真はOSFPFL-400G-QDDPCxxxに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312141734482o3t2c.jpg)
Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#204175
#204175
18,861円 (税込)
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPCxxx
13 販売数
0 レビュー
0 質問内容
ケーブル長:
0.5m(2ft)
対応ブランド:
汎用
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月1日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
400G OSFP ~ 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(カスタム長さ、パッシブ、OSFP ~ QSFP-DD)
製品規格
型番
OSFPFL-400G-QDDPCxxx
メーカー
FS
インタフェース
OSFP ~ QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.1W
ジャケット材質
PVC
アプリケーション
400Gイーサネット
変調方式
PAM4
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OSFP MSA、QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、SFF-8417
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805151150qit0p5.jpg)
特徴
ネットワークのシームレスな接続を実現
デュアル互換カスタマイズは、モデルに応じて両側で異なる互換性を持つDACケーブルを提供し、ボーダーレスな接続を実現するのに理想的です。
カスタム互換ブランド
100%実機検証
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷・在庫・配備を容易にします。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706182122qhew3i.jpg)
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品