200万画素プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、99%の顔認識精度、20,000の顔容量、30,000のイベント容量により、最速0.2秒で正確に顔を認識することができます。産業、店舗、その他の中小企業に最適です。ONVIF Profile Sプロトコルと互換性があるため、多数の他社製機器との相互運用が可能です。
![IPC507ET-2M-W、フルHD 2MP顔認証アクセスコントロール端末オールインワンマシン(体温検知、顔比較) この写真はIPC507ET-2M-Wに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221214104354stwqe5.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![IPC507ET-2M-W、フルHD 2MP顔認証アクセスコントロール端末オールインワンマシン(体温検知、顔比較) この写真はIPC507ET-2M-Wに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214104354stwqe5.jpg)
![IPC507ET-2M-W、フルHD 2MP顔認証アクセスコントロール端末オールインワンマシン(体温検知、顔比較) この写真はIPC507ET-2M-Wに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022121410435486vljh.jpg)
![IPC507ET-2M-W、フルHD 2MP顔認証アクセスコントロール端末オールインワンマシン(体温検知、顔比較) この写真はIPC507ET-2M-Wに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212141043543iilso.jpg)
![IPC507ET-2M-W、フルHD 2MP顔認証アクセスコントロール端末オールインワンマシン(体温検知、顔比較) この写真はIPC507ET-2M-Wに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212141043543r0nua.jpg)
![IPC507ET-2M-W、フルHD 2MP顔認証アクセスコントロール端末オールインワンマシン(体温検知、顔比較) この写真はIPC507ET-2M-Wに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214104354kv9dah.jpg)
IPC507ET-2M-W、フルHD 2MP顔認証アクセスコントロール端末オールインワンマシン(体温検知、顔比較)
#204101
#204101
80,512円 (税込)
FS P/N: IPC507ET-2M-W
9 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年8月20日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2年間保証
30日間返品
30日間交換
IPC507ET-2M-W、フルHD 2MP顔認識のアクセス管理の末端のオールインワン機械(体温検出、顔検出)
製品規格
オペレーションシステム
Linux
通信モード
1×100Mbpsイーサネットインタフェース
顔認識精度
> 99%
ドア開放モード
顔、パスワード、カード、またはそれらの組み合わせ
顔認識時間
200ms
保護レベル
IP65
顔容量
20000
最大解像度
200万画素
カード容量
20000
サイズ
7インチ
カード対応
Mifareカード、USIM NFCカード
ストレージ容量
4GB
イベント容量
8,000 (画像付き)
30,000 (画像なし)
30,000 (画像なし)
寸法(Hx Wx D)
246x 23.5x 110mm(9.7”x 0.9”x 4.3”)
動作温度範囲
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
保存湿度範囲
< 95%、結露なし
電源
入力 12V±25% DC
イルミネーション
IR
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230523172307giq01j.jpg)
特徴
顔認証で写真や動画の不正を防止
デュアルカメラ搭載で、ディープラーニングアルゴリズムに基づくなりすまし検知に対応し、写真や動画などの不正に有効です。
検証時間=0.2s/ユーザー
測定距離:1m
測定偏差:0.3℃
複数のロック解除方法をサポート
パンデミック対策として、温度測定(外付け温度測定モジュールが必要)、マスク検知に対応します。顔認証、カード認証、パスワード認証などによるドア開錠に対応します。
アクセス制御の効率を向上
深層学習アルゴリズムとチップにより、人物を検出し、通過記録を保存できます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品