400G OSFP ~ 400G QSFP-DD DACケーブルは、400G銅線ダイレクトアタッチソリューションを提供し、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のスイッチ/ルーターの400Gポート間に400ギガビット・リンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。このDACケーブルは、超低損失材料、スクエアリング、ツイストペアケーブル8線、シェルエクステンション構造で設計されており、優れた機械的特性と曲げ性能を持っています。AI、SDN、ML、クラウドコンピューティングに理想的な最適なシグナルインテグリティと最高のエンドツーエンド性能を保証するため、実際のスイッチングシステムでテストされています。
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240607141923w7923p.png)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607141923w7923p.png)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真はdeに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240826153536ykyn1y.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真はdeに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240826153536422lix.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真はedに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240826153536jq4u1h.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真はdeに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240826153536e3qzij.jpg)
![1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC) この写真はdeに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202408261535367q6d96.jpg)
1m(3ft) 汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)
#203883
#203883
22,030円 (税込)
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPC01
26 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫16点在庫あり、配達予定日
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
汎用互換 400G OSFP ~ 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP ~ QSFP-DD、30AWG)
製品規格
型番
OSFP400-QDDPC01
メーカー
FS
インタフェース
OSFP ~ QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
ケーブル長さ
1m(3ft)
ケージ規格
30AWG
最小曲げ半径
34.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ジャケット材質
PVC
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
400Gイーサネット
変調方式
PAM4
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OSFP MSA、QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、SFF-8417
保証期間
5年間
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
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間で400ギガビットリンクを確立するためのコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
34.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211527514r6suh.jpg)
FSボックスでリアルタイム設定をサポート
このDACケーブルは、リアルタイム互換性の要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
ケーブル種類 | パッシブDAC | パッシブDAC | アクティブDAC | アクティブDAC |
最大伝送速度 | 400Gbps | 400Gbps | 425Gbps | 425Gbps |
フォームファクタ | OSFP ~ QSFP-DD | QSFP-DD ~ QSFP-DD | QSFP-DD ~ QSFP-DD | QSFP112 ~ QSFP112 |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 0.1W | ≤ 2.5W | ≤ 1.5W |
ケーブル長さ | 0.5-3m(2ft-10ft) | 0.5-3m(2ft-10ft) | 1-5m(3ft-16ft) | 1-3m(3ft-10ft) |
ジャケット材質 | PVC | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) |
温度範囲 | 0 ~ 70°C(32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C(32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C(32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C(32 ~ 158°F) |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品