カプラーとも呼ばれる光ファイバアダプタは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプタは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプタは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、様々な嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。
タップまたはクリックで画像を拡大する
LC/UPC-LC/UPC マルチモード SCフットプリント プラスチック製光ファイバアダプタ/カプラー(クアッド、フランジ付き、OM5)
#203877
#203877
589円 (税込)
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-4C
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月14日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
LC/UPC-LC/UPC プラスチック製光ファイバアダプタ(クアッド、SCフットプリント、フランジ付き、緑色、0.2dB挿入損失、OM5)
製品規格
コネクタの種類
LC-LC
ボディスタイル
クワッド
研磨方式
UPC
ファイバ種類
OM5 50/125μm
挿入損失
≤ 0.2dB
耐久性
1000回
取付タイプ
フルフランジ
アライメントスリーブ材質
セラミック
難燃率
UL 94V-0
パッケージ数量
1個
特徴
アダプタを使用してファイバ接続を延長
高精度のコンポーネントと工具不要の設計により、アダプタを使用すると、光ファイバ回線との直接接続を通じて2つのデバイスが離れた場所から通信できるようになります。
セラミックスリーブ
高精度のアライメントによる低い挿入損失
防塵保護キャップ
アダプタをほこりから守り、清潔に保つ
ステンレススチールクリップ
工具不要で簡単にスナップイン取り付け
ネットワークシステムのアップグレードに最適
SCフットプリントLCクアッドアダプタは、SCデュプレックスカットアウトを組み込んだレガシーハードウェアに適合するように設計されており、パネルやハードウェアを再設計せずにシステムを高密度にアップグレードできます。
ファイバの種類を素早く識別できる色分け
アダプタのハウジングの色は、TIA/EIA-568-C.3が推奨する色識別スキームに従っており、技術者がより適切なケーブル管理を行い、人的エラーを減らすのに効果的に役立ちます。
簡単な取り付け、高い安定性
フランジ付きアダプタはファイバカセットにM2ネジで固定でき、1000回の抜き差しが可能で、再現性が良く、安定性が高いです。
光ファイバ接続のアプリケーション
このアダプタは、サーバーラック、パッチパネル、光配線フレーム (ODF)、CATV、光ファイバブロードバンド アクセスネットワークなどで幅広く使用できます。
光分配フレーム
FTTHネットワーク
CATV/CCTVネットワーク
ローカルエリアネットワーク
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品