FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はAdapter is packed in ten packs.に関するものです。
この写真はSimplex LC adapterに関するものです。
この写真はSimplex LC adapter with dust capに関するものです。
この写真はSimplex LC adapter with dust capに関するものです。
この写真はSimplex LC adapter with dust capに関するものです。
この写真はAdapter display ceramic sleeveに関するものです。
この写真はAdapter is packed in ten packs.に関するものです。
この写真はSimplex LC adapterに関するものです。
この写真はSimplex LC adapter with dust capに関するものです。
この写真はSimplex LC adapter with dust capに関するものです。
この写真はSimplex LC adapter with dust capに関するものです。
この写真はAdapter display ceramic sleeveに関するものです。

LC/UPC-LC/UPC マルチモード プラスチック製光ファイバアダプタ/カプラー(シンプレックス、フランジなし、10個/パック、OM5)

#203873
#203873

プラスチック製 ジルコニアスリーブ ≤ 0.2dB

1,453円 (税込)
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-SX
1 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月15日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC/UPC-LC/UPC マルチモード プラスチック製光ファイバアダプタ(シンプレックス、緑色、0.2dB挿入損失、OM5)

カプラーとも呼ばれる光ファイバアダプタは、2本の光ファイバライン間で光ファイバケーブルまたは光ファイバコネクタを終端またはリンクするように設計された小型の装置です。
2つのコネクタを正確にリンクすることにより、光ファイバアダプタは光源を最大伝送し、損失を可能な限り低減します。同時に、光ファイバアダプタは、低挿入損失、優れた互換性、再現性というメリットがあります。FSは、特殊なオスからメスへのハイブリッド光ファイバアダプタを含む、様々な嵌合スリーブとハイブリッドアダプタを提供しております。

製品規格
コネクタの種類
LC-LC
ボディスタイル
シンプレックス
研磨方式
UPC
ファイバ種類
OM5 50/1個s25μm
挿入損失
≤ 0.2dB
耐久性
1個s000回
取付タイプ
縮小フランジ付き
アライメントスリーブ材質
セラミック
難燃率
UL 94V-0
パッケージ数量
10個
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
アダプタを使用してファイバ接続を延長

高精度のコンポーネントと工具不要の設計により、アダプタを使用すると、光ファイバ回線との直接接続を通じて2つのデバイスが離れた場所から通信できるようになります。

セラミックスリーブ

高精度のアライメントによる低い挿入損失

防塵保護キャップ

アダプタをほこりから守り、清潔に保つ

ステンレススチールクリップ

工具不要で簡単にスナップイン取り付け

ファイバの種類を素早く識別できる色分け

アダプタのハウジングの色は、TIA/EIA-568-C.3が推奨する色識別スキームに従っており、技術者がより適切なケーブル管理を行い、人的エラーを減らすのに効果的に役立ちます。

光ファイバ接続のアプリケーション
このアダプタは、サーバーラック、パッチパネル、光配線フレーム (ODF)、CATV、光ファイバブロードバンド アクセスネットワークなどで幅広く使用できます。
光分配フレーム
FTTHネットワーク
CATV/CCTVネットワーク
ローカルエリアネットワーク
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品