Mellanox互換100GBASE-SR1.2 QSFP28光モジュールは、短距離データ通信およびマルチモードファイバ(MMF)を使用した相互接続アプリケーション用のLCデュプレックスコネクタインターフェイスを備えたプラグイン可能な光トランシーバーです。これは、100ギガビットイーサネット接続への移行のために既存の10 GbデュプレックスMMFインフラストラクチャを再利用できる魅力的なソリューションを顧客に提供します。 このモジュールは、QSFP28 MSAとIEEE 802.3bm CAUI-4電気インタフェースに準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されているI2Cインターフェイス経由でも利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。4x 100G-SR1.2ブレークアウトモードで400 Gbps SR4.2 BiDiに接続することもできます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Mellanox互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF)
#201885
#201885
99,691円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月23日金曜日
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
Mellanox互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28光モジュール(イーサネット及びデータセンター用、MMF、844nm ~ 863nm、900nm ~ 918nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-SR1.2-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25 Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
Marvell VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.2dBm ~ 4dBm
最小受信電力
-8.2dBm
パワーバジェット
2dB
受信機過負荷
4dBm
消費電力
≤ 4W
商業用温度範囲
-10 ~ 60 ℃ (14 ~ 140°F)
DDM/DOM機能
対応
符号誤り率(BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
FEC機能
KP4 FEC
通信プロトコル
QSFP28 MSAとIEEE 802.3bm CAUI-4
適用範囲
データセンター、100GBASEイーサネット
保証期間
5年間
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
データセンター向けの100G接続
100G SR1.2 BiDiは、100G SWDM4 BiDiと同様にLCデュプレックスを通じて100G短距離伝送を実現できます。ただし、デュアル波長SR1.2 BiDiはクアッドバンドSWDM4 BiDiと相互運用できません。
10Gイーサネットから100Gイーサネットへのシームレスなアップグレード
100G SR1.2は、100Gイーサネット接続への移行のために既存の10GデュプレックスMMFインフラストラクチャを再利用できる魅力的なソリューションをデータセンター事業者に提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品