Juniper互換100GBASE-SR1.2 QSFP28光モジュールは、短距離データ通信およびマルチモードファイバ(MMF)を使用した相互接続アプリケーション用のLCデュプレックスコネクタインターフェイスを備えたプラグイン可能な光トランシーバーです。これは、100ギガビットイーサネット接続への移行のために既存の10 GbデュプレックスMMFインフラストラクチャを再利用できる魅力的なソリューションを顧客に提供します。 このモジュールは、QSFP28 MSAとIEEE 802.3bm CAUI-4電気インタフェースに準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAで指定されているI2Cインターフェイス経由でも利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。4x 100G-SR1.2ブレークアウトモードで400 Gbps SR4.2 BiDiに接続することもできます。
![Juniper互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF) この写真はQSFP-SR1.2-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231117163505g1v4s5.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Juniper互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF) この写真はQSFP-SR1.2-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163505g1v4s5.jpg)
![Juniper互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF) この写真はQSFP-SR1.2-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163505ij10gh.jpg)
![Juniper互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF) この写真はQSFP-SR1.2-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951krqeaf.jpg)
![Juniper互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF) この写真はQSFP-SR1.2-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163505rhlzzr.jpg)
![Juniper互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF) この写真はQSFP-SR1.2-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951y2pit5.jpg)
Juniper互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28 PAM4 光モジュール(100m OM4 DDM LCデュプレックス MMF)
#201883
#201883
99,691円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月27日火曜日
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
Juniper互換 100GBASE-SR1.2 QSFP28光モジュール(イーサネット及びデータセンター用、MMF、844nm ~ 863nm、900nm ~ 918nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-SR1.2-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
106.25 Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
Marvell VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.2dBm ~ 4dBm
最小受信電力
-8.2dBm
パワーバジェット
2dB
受信機過負荷
4dBm
消費電力
≤ 4W
商業用温度範囲
-10 ~ 60 ℃ (14 ~ 140°F)
DDM/DOM機能
対応
符号誤り率(BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
FEC機能
KP4 FEC
通信プロトコル
QSFP28 MSAとIEEE 802.3bm CAUI-4
適用範囲
データセンター、100GBASEイーサネット
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117153753o3z3ll.jpg)
特徴
データセンター向けの100G接続
100G SR1.2 BiDiは、100G SWDM4 BiDiと同様にLCデュプレックスを通じて100G短距離伝送を実現できます。ただし、デュアル波長SR1.2 BiDiはクアッドバンドSWDM4 BiDiと相互運用できません。
10Gイーサネットから100Gイーサネットへのシームレスなアップグレード
100G SR1.2は、100Gイーサネット接続への移行のために既存の10GデュプレックスMMFインフラストラクチャを再利用できる魅力的なソリューションをデータセンター事業者に提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231122195222v1yjrc.jpg)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品