この400GBASE-LR4Lモジュールは、LCデュプレックスコネクタにより、パラレルシングルモードファイバで最大6kmの伝送が可能です。QSFP-DD CMIS Rev 4.0およびIEEE 802.3 400GAUI-8規格に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットおよびデータセンター相互接続アプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper Networks互換 400GBASE-LR4L QSFP-DD 光モジュール(1310nm 6km DOM LCデュプレックス SMF)
#201791
#201791
300,973円 (税込)
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日
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
Juniper Networks互換 400G-LR4L QSFP-DD PAM4 光モジュール(SMF、1310nm、6km、LC、DOM)
製品規格
型番
QDD-LR4L-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
1271nm、1291nm、1311nmと1331nm
最大伝送距離
6km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.7 ~ 5.1dBm
受信パワー
-9 ~ 5.1dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
変調方式
8x 50G PAM4
内蔵FEC機能
対応しない
コアサイズ
G.652/9um
包装技術
BOX
通信プロトコル
IEEE802.3、QSFP-DD MSA HW Rev 5.1、RoHS準拠
保証期間
5年間
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
400Gをリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
ホストデバイスでのテストにより、相互運用性が実証済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
< 3.4dB
符号誤り率テスト
< BER 2.4E-4
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8/12のファイバを使用) |
最大伝送距離 | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
変調方式 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
消費電力 | ≤ 10W | ≤ 9W | ≤ 10W | ≤ 9W |
送信機タイプ | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
包装技術 | BOX | COB | BOX | COB |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1、IEEE802.3, RoHS準拠 | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3cu |
適用範囲 | イーサネット | データセンター | データセンター | データセンター、400G ~ 4x100Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品