Fortinet互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でOS2 SMF上で最大100kmをサポートします。このモジュールは、RoHS指令2011/65/EUに準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されている2線式シリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+もケーブルは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Fortinet互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#201767
#201767
88,596円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZRC-55
0 販売数
25 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
日本倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年7月13日土曜日
グローバル倉庫48点在庫あり、配達予定日2024年7月22日月曜日
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
Fortinet互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(SMF、1550nm、100km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GZRC-55
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -25dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
1.8Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
20
4
1
0
0
F***r
Australia
2024年3月02日
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0G***o
United States
2023年6月14日
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0K***r
United States
2022年4月23日
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品