Intel E10GSFPLR互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でOS2 SMFを最大80kmサポートします。このモジュールは、RoHS指令2011/65/EUに準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2 線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+光モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel E10GSFPLR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(80km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#201739
#201739
41,049円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZR-55
0 販売数
269 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫157点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
Intel E10GSFPLR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(SMF、1550nm、80km、LC、DOM)
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
データセンター向け10G接続
0.6Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度 | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
波長 | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
最大伝送距離 | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
ケーブルの種類 | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF |
送信パワー | 0 ~ 5dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm |
受信感度 | < -23dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | < -11.1dBm |
消費電力 | < 1.5W | ≤ 0.6W(標準) | < 1W | < 1W | < 2.5W | ≤ 0.6W(標準) |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C(産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
236
23
10
0
0
C***T
United States
2022年3月17日
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***e
France
2020年8月09日
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
FS認証購入者
役に立った 16
コメント 0C***y
United States
2020年6月15日
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品