Mellanox互換SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でOS2 SMFを最大40kmをサポートしています。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432と10GBASE- ER/EW規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されている2線式シリアルインターフェースを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+光モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1550nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#201343
#201343
20,446円 (税込)
FS P/N: SFP-10GER-55
9 販売数
344 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫139点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
Mellanox互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(SMF、1550nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GER-55
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
データセンター向け10G接続
0.6Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度 | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
波長 | 1550nm | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm |
最大伝送距離 | 40km | 10km | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
適用ケーブル | SMF | SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF |
送信パワー | 0 ~ 5dBm | -8.2 ~ -0.5dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm |
受信感度 | < -16dBm | < -14.4dBm | — | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm |
消費電力 | < 1.5W | < 1W | < 2.3W | < 2.5W | ≤ 0.6W (標準) | ≤ 0.6W (標準) |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
285
49
10
0
0
R***e
Canada
2023年12月11日
Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0V***e
United States
2022年9月21日
Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品