IES2100-5FEは、5x 10/100BASE-T RJ45ポートを搭載し、産業用および拡張エンタープライズの幅広い接続ニーズに対応します。アンマネージドプラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。IP41準拠の金属筐体を備え、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。回路基板は3層防塵コーティングが施され、ファンレス放熱特性を備えているため、交通管制キャビネット、工場フロア、屋外など、極端に低温または高温になる過酷な環境に最適です。また、DINレール取り付けに対応しており、キャビネットの省スペース化にも貢献します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 IES2100-5FE 5ポート ファストイーサネットアンマネージドスイッチ(5x 10/100MBASE-T、動作温度範囲-40 ~ 75°C)
#201285
#201285
15,690円 (税込)
FS P/N: IES2100-5FE
69 販売数
0 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
300 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
産業用 IES2100-5FE、5ポートファストイーサネットアンマネージドスイッチ(5x 10/100MBASE-T)
製品規格
ポート
5x 10/100BASE-T RJ45
MACアドレス
2K
スイッチング容量
1Gbps
入力電圧
24-48V DC
転送レート
0.7Mpps
重量
≤ 0.8kg
ファン数
ファンレス
最大消費電力
4.0W
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
動作温度範囲
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
筐体
IP41定格の金属製筐体
動作湿度範囲
5~95%(結露なし)
寸法(HxWxD)
1.73''x 5.12''x 5.91'' (44x130x150mm)
取り付け
DINレールマウント
ご注意: この製品には電源コードは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
特徴
プラグ&プレイ対応、設定不要
プラグアンドプレイ設計により、技術者不要で簡単に導入できます。イーサネットケーブルを接続するだけで、有線ネットワークを簡単に利用できます。
フルファースト イーサネット インターフェイス
IES2100-5FEは、5x 10/100BASE-T RJ45ポートを備えており、産業分野での高速アプリケーションに安全なアクセスを提供します。
スイッチング容量
1Gbps
幅広い電圧入力
24~48V DC
転送レート
0.7Mpps
産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
IES2100-5FEは、-40~75℃の産業環境下で使用され、高度な振動や衝撃に耐えるIP41の堅牢な金属製エンクロージャーを備えています。
IP41エンクロージャー
耐衝撃性、耐振動性
-40 ~ 75° Cの温度範囲
狭いスペース向けに設計されたコンパクトなイーサネット産業用スイッチ
この小型スイッチはDINレールマウントをサポートしており、キャビネットのスペースを効率的に利用して、シンプル、柔軟、安全な導入を実現します。
Q&A
質問する
全て (2)Features (1)Power Supply (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品