Fortinet FG-TRAN-SFP+LR互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してOS2 SMF上で最大40kmのリンク長をサポートします。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。各SFP+モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。-40℃ ~ 85℃の産業用温度範囲を対応するこの産業用モジュールは、電気通信、データ処理&管理、産業応用と工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Fortinet FG-TRAN-SFP+LR互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#200955
#200955
9,510円 (税込)
FS P/N: SFP-10GER-31-I
18 販売数
14 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫126点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Fortinet FG-TRAN-SFP+LR互換 10GBASE-ER SFP+モジュール(SMF、1310nm、40km、LC、Industrial、DOM)
製品規格
型番
FG-TRAN-SFP+LR
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.52Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -15dBm
パワーバジェット
15dB
レシーバー過負荷
1dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA、CPRI、eCPRI、IEEE802.3ae、SFF-8432、SFF-8431、10GFC、FC-PI-4
保証期間
5年間
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
データセンター向け10G接続
1.5Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
14
0
0
0
0
B***l
United States
2023年12月01日
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0J***n
Australia
2023年11月30日
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0B***a
United States
2023年5月13日
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品