Extreme 10309互換SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でOS2 SMFを最大40kmサポートします。このモジュールはSFF-8431およびSFF-8432に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Extreme Networks 10309互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1310nm 40km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#200739
#200739
6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-10GER-31
40 販売数
34 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫298点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
Extreme 10309互換 10GBASE-ER SFP+モジュール(SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
10309
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -15dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
データセンター向け10G接続
1.5Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
24
7
3
0
0
E***a
United States
2023年10月18日
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0T***n
United States
2023年2月07日
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***r
Canada
2020年8月08日
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
FS認証購入者
役に立った 17
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品