タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 OC-3/STM-1 IR-1 SFPモジュール(1310nm 15km DOM LC SMF)
#20063
#20063
1,427円 (税込)
FS P/N: SFP-100LX-31
461 販売数
49 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月9日水曜日
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
OC-3/STM-1 IR-1 SFPモジュール (SMF、1310nm、15km、LC)
仕様一覧
型番
SFP-100LX-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP
インタフェース
155Mbps
波長
1310nm
最大伝送距離
15km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
FP 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-15~-8dBm
受信感度
< -28dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠
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
43
5
1
0
0
S***l
United States
2017年3月11日
Working with FS.COM was absolutely the best in all aspects of the process of ordering, uploading, and receiving the Cisco ONS-SI-155-I1 module.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***a
United States
2016年11月10日
My second order. Product and cost is excellent. Deliver information is always updated and received as noted.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***r
Australia
2016年10月25日
Fiberstore has never failed to be anything other than excellent in the 3 years I have ordered from them.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品