FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はに関するものです。

FS標準 Mellanox互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM)

#200525
#200525

Semtech FP ≤ 1W LCデュプレックス MMF/SMF

3,804円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
10 販売数
526 レビュー
0 質問内容
日本倉庫17点在庫あり、配達予定日2024年9月19日木曜日
グローバル倉庫837点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Mellanox互換 10GBASE-LRM SFP+モジュール(MMF/SMF、1310nm、220m/300m、LC、DOM)

Mellanox互換SFP+モジュールはOM3マルチモードファイバ(MMF)上最大220mの伝送距離を提供できます。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432とIEEE 802.3aq 10GBASE-LRMに準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、レガシーFDDIマルチモードリンクなどに最適です。

製品規格
型番
SFP-10GLRM-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
OM3 MMFで220m、SMFで300m
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
FP 1310nm
適用ケーブル
MMF/SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-6.5 ~ -0.5dBm
受信感度
< -8.4dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
10Gをリードする性能と品質
Semetchチップ内蔵のSFP-10GLRM-31光トランシーバーは、10Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
10Gbps
最大10Gのイーサネット接続
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送レート
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
波長
1310nm
1310nm
850nm
850nm
最大伝送距離
220m@OM3
300m@SMF
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
適用ケーブル
MMF/SMF
Cat6A/Cat7またはそれ以上
SMF
Cat6A/Cat7またはそれ以上
MMF
MMF
送信パワー
-6.5 ~ -0.5dBm
-8.2 ~ -0.5dBm
-7.3 ~ -1dBm
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -8.4dBm
< -14.4dBm
< -11.1dBm
< -11.1dBm
消費電力
< 1W
< 2.9W
< 1W
< 2.9W
≤ 0.6W (標準)
≤ 0.6W (標準)
動作温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.8
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    447
    55
    24
    0
    0

    P***i

    Hong Kong, China

    2024年6月27日
    5.0
    Hello Sir

    I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    M***r

    United States

    2023年12月11日
    5.0
    The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
    FS認証購入者
    役に立った 2
    コメント 0

    P***s

    United States

    2022年10月06日
    5.0
    We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
    FS認証購入者
    役に立った 5
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品