FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は5に関するものです。
この写真はに関するものです。

Fortinet互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)

#200507
#200507

Semtech FP ≤ 1W LCデュプレックス SMF

3,804円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRL-31
887 販売数
49 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫771点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Fortinet互換 10GBASE-LRM SFP+モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、DOM)

Fortinet互換SFP+モジュールはLCデュプレックスコネクタ経由でOS2 SMF上最大2kmの伝送距離を提供できます。This transceiver is compliant with SFF-8431、SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gファイバチャネル、SONETとSDHなどに最適です。

製品規格
型番
SFP-10GLRL-31
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
FP 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -12.6dBm
標準消費電力
< 1W
受信機過負荷
+1.5dBm
コアサイズ
50/125µm@OM3 MMF、9/125μm@SMF
変調方式
NRZ
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
接続ソリューション
特徴
10Gをリードする性能と品質
Semetchチップ内蔵のSFP-10GLRL-31光トランシーバーは、10Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
10Gbps
最大10Gのイーサネット接続
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送速度
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
波長
1310nm
850nm
850nm
1310nm
最大伝送距離
2km
300m@OM3
400m@OM4
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
ケーブルの種類
SMF
MMF
Cat6A/Cat7またはそれ以上
Cat6A/Cat7またはそれ以上
MMF
MMF/SMF
送信パワー
-8.2 ~ -0.5dBm
-7.3 ~ -1dBm
-6 ~ -1dBm
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
受信感度
< -12.6dBm
< -11.1dBm
< -11.1dBm
< -8.4dBm
消費電力
< 1W
< 1W
< 0.5W
< 2.9W
< 2.5W
< 2.5W
< 1W
< 1W
動作温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C(産業用)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C(産業用)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.9
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    43
    5
    1
    0
    0

    T***s

    United States

    2023年12月12日
    5.0
    Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    T***s

    United States

    2023年12月12日
    5.0
    Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor

    https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    B***y

    united kingdom

    2023年12月08日
    5.0
    The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
    FS認証購入者
    役に立った 2
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品