Intel互換SFP+モジュールはLCデュプレックスコネクタ経由でOS2 SMF上最大2kmの伝送距離を提供できます。This transceiver is compliant with SFF-8431、SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gファイバチャネル、SONETとSDHなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#200493
#200493
3,804円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
83 販売数
49 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫741点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
Intel互換 10GBASE-LRM SFP+モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GLRM-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
FP 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -12.6dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
最大伝送レート | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | 850nm | 850nm | — | — |
最大伝送距離 | 220m@OM3 300m@SMF | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m |
適用ケーブル | MMF/SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF/SMF |
送信パワー | -6.5 ~ -0.5dBm | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | — | — |
受信感度 | < -8.4dBm | < -11.1dBm | < -11.1dBm | — | — |
消費電力 | < 1W | < 1W | < 1W | < 2.5W | < 1.8W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
43
5
1
0
0
T***s
United States
2023年12月12日
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***s
United States
2023年12月12日
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***y
united kingdom
2023年12月08日
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品