FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。
この写真はSFP-10GZR-55-Iに関するものです。

産業用 汎用XCVR-S80V55互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 80km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)

#200293
#200293

Semtech EML Duplex LC SMF

42,634円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
13 販売数
10 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫112点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

汎用 XCVR-S80V55互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(SMF、1550nm、80km、LC、産業用、DOM)

汎用XCVR-S80V55互換 10GBASE-ZRSFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でSMFを介した最大80kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEEE Std 802.3by、SFF-8431、 SFF-8432、SFF-8402、SFF-8472、SFF-8024に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で規定されているように、2 線シリアルインターフェイスを介して利用可能です。
SFP-10GZR-55-Iは、産業用動作温度範囲に対応し、通信、データ処理および管理、産業および工場オートメーションのアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道および高度道路交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作することができます。

製品規格
型番
XCVR-S80V55
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -23dBm
パワーバジェット
23dB
受信機過負荷
-8dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 7.5dB
産業用温度範囲
-40 ~ 5°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
IEEE Std 802.3by、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8024
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
データセンター向け10G接続
2Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
最大伝送速度
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
波長
1550nm
850nm
1310nm
850nm
最大伝送距離
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
ケーブルの種類
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7またはそれ以上
Cat6A/Cat7またはそれ以上
MMF
送信パワー
0 ~ 5dBm
-7.3 ~ -1dBm
-6.5 ~ -0.5dBm
-7.3 ~ -1dBm
受信感度
< -23dBm
< -11.1dBm
< -8.4dBm
< -11.1dBm
消費電力
< 1.5W
≤ 0.6W(標準)
< 1W
< 1W
< 2.5W
≤ 0.6W(標準)
動作温度範囲
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C(産業用)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C(産業用)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
10
0
0
0
0

A***e

Belgium

2023年5月13日
5.0
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

P***e

United States

2023年4月08日
5.0
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

F***i

United States

2023年3月05日
5.0
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品