10GBASE-Tモジュールは、10Gbpsデータレートでの接続オプションを提供します。このモジュールはSFP+フォームファクターとRJ-45インターフェイスを備えており、10GBASE-Tポートを内蔵したエンドポイントへの接続にCAT6A/CAT7ケーブルを使用できます。最大80メートルの距離をサポートし、ラック内およびラック間接続にコスト効率の高いソリューションを提供します。
このモジュールは、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431およびSFP+ MSAに準拠しています。各SFPモジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。低消費電力を特長とし、設置が簡単でホットスワップ対応の10G SFP+モジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用するその他のさまざまな場所での企業ネットワーキングに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel E10GSFPT80互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 80m)
#200049
#200049
18,861円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-T-80
40 販売数
31 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫269点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Intel互換 10GBASE-T SFP+モジュール(銅線、80m、RJ-45)
製品規格
型番
SFP-10G-T
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
消費電力
≤ 2.5W
最大伝送距離
80m@Cat6a/Cat7またはそれ以上
コネクタ
RJ-45
ケーブルの種類
銅線
特別な機能
RX_LOS
DDM/DOM
未実装
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
5,000,000時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFP+ MSA、SFF-8431
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
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネットケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカルエリアネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け10G接続
2.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
最大伝送レート | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | — | — | 1310nm | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 80m | 30m | 10km | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
適用ケーブル | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | SMF | MMF | MMF | MMF/SMF |
送信パワー | — | — | -8.2 ~ -0.5dBm | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
受信感度 | — | — | < -14.4dBm | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
消費電力 | < 2.9W | < 2.9W | < 1W | ≤ 0.6W(標準) | ≤ 0.6W(標準) | < 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (2)未回答の質問 (1)Auto-negotiation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
31
0
0
0
0
C***i
France
2024年4月15日
Perfect all accross the board. Asked chat for help on the correct product to purchase. Got them and it was shipped to me and delivered very quickly.
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***o
Russian Federation
2024年1月18日
I have been using this transceiver on my Cisco N9K-C92160YC-X device, and it performs exceptionally well. The module delivers stable and reliable performance without any issues of faults or connection interruptions. I am highly satisfied with how seamlessly it integrates with my device, without any compatibility problems. Overall, it is a high-performing and reliable transceiver that I would wholeheartedly recommend to other users.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0R***y
United States
2024年1月16日
The compatibility of FS 10G optical transceiver is outstanding. I've used them with various networking equipment brands, and they seamlessly integrate without any compatibility issues. The plug-and-play design makes installation a breeze. Great value for the price.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品