Cat6 UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた24AWGシールドなしツイストペアソリッド無酸素銅ケーブルを備えています。ツメ折れ防止の設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりすることを防ぎます。柔軟なストレインリリーフブーツにより、高密度アプリケーションでも簡単にアクセスできます。 Cat6イーサネット用LANケーブル規格の性能を超え、ケーブルから100メートル以内で1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを提供します。すべてのパッチコードは、T568B配線方式に対応しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(24AWG、LSZH、灰色)
#199971
#199971
539円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGLSZH
7 販売数
1 レビュー
2 Q&A
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年09月09日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LANパッチケーブル(LSZH、24AWG、1000Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
LSZH
長さ
3ft(0.9m) (プラグを含む)
導体材質
無酸素銅
導体タイプ
撚り線
伝送速度
1000Base-T 最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
コネクタ
RJ45 (オス)
配線方式
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000Base-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツを備えています
RJ45モジュラープラグ
ノートパソコン、ルーター、テレビ、TVボックス、スイッチ、プリンターなどに対応します。
PVCジャケット
PVCジャケットは難燃性に優れています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツにより、プラグの抜き差し時の摩擦が増加します。
エンタープライズ向けのPoE接続
カラーで視覚的に色分け・識別できるケーブル
フルークネットワークのケーブル試験
フルークパッチコード試験では、各パッチコードが指定された性能を発揮するという100%の信頼度が得られます。
ケーブルの種類 | Cat6フラットツメ折れ防止 | Cat6ツメ折れ防止 | Cat6スリムツメ折れ防止 |
ケーブルジャケット | PVC (フラット) | LSZH(円形) | PVC CM(円形) |
伝送速度 | 1000Base-T 最大10GBase-T | 1000Base-T 最大10GBase-T | 1000Base-T 最大10GBase-T |
ケージ規格(AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
長さ | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-10m(6in-33ft) | 0.3m(1ft) |
シールドタイプ | シールドなし(U/UTP) | シールドなし(U/UTP) | シールドなし(U/UTP) |
ケーブル外径(mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
P***n
United States
2023年12月01日
Its LSZH material not only prioritizes safety but also provides reliable network performance.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品