FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。
この写真はC6UTPSGLSZHに関するものです。

10ft(3.0m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(24AWG、LSZH、青色)

#199955
#199955

純銅 PoE++ 550MHz

888円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGLSZH
821 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫49点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) LANパッチケーブル(LSZH、24AWG、1000Base-T)

Cat6 UTPパッチケーブルは、両端に高性能モジュラープラグを備えた24AWGシールドなしツイストペアソリッド無酸素銅ケーブルを備えています。ツメ折れ防止の設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、取り付け中に折れたりすることを防ぎます。柔軟なストレインリリーフブーツにより、高密度アプリケーションでも簡単にアクセスできます。 Cat6イーサネット用LANケーブル規格の性能を超え、ケーブルから100メートル以内で1000Mbpsと550MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションを提供します。すべてのパッチコードは、T568B配線方式に対応しています。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
LSZH
長さ
10ft(3.0m) (プラグを含む)
導体材質
無酸素銅
導体タイプ
撚り線
伝送速度
1000Base-T 最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
24 (7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
PoEの互換性
PoE/PoE+/PoE++
コネクタ
RJ45 (オス)
配線方式
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000Base-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツを備えています

RJ45モジュラープラグ

ノートパソコン、ルーター、テレビ、プリンターなどに対応します。

PVCジャケット

PVCジャケットは難燃性に優れています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツにより、プラグの抜き差し時の摩擦が増加します。

フルークネットワークのケーブル試験

フルークパッチコード試験では、各パッチコードが指定された性能を発揮するという100%の信頼度が得られます。

ケーブルの種類
Cat6フラットツメ折れ防止
Cat6ツメ折れ防止
Cat6スリムツメ折れ防止
ケーブルジャケット
PVC (フラット)
LSZH(円形)
PVC CM(円形)
伝送速度
1000Base-T 最大10GBase-T
1000Base-T 最大10GBase-T
1000Base-T 最大10GBase-T
ケージ規格(AWG)
32
24 (7/0.20mm)
28 (7/0.12mm)
長さ
0.3-15.2m (1-50ft)
0.15-10m(6in-33ft)
0.3m(1ft)
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
シールドなし(U/UTP)
シールドなし(U/UTP)
ケーブル外径(mm)
/
6.1 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品