FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。
この写真はOM4LCDX-10PKに関するものです。

3m(10ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4、10pcs/パック)

#195701
#195701

BIF 40/100Gネットワーク 10 PCS/Pack

10,302円 (税込)
FS P/N: OM4LCDX-10PK
231 販売数
10 レビュー
0 質問内容
120 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

3m(10ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル (2.0mm、PVC/OFNR、OM4、10pcs/パック)

50/125μm OM4マルチモード低曲げ損失タイトバッファ光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。

この50/125 OM4マルチモード光パッチケーブルは、10/40/100Gイーサネット接続用の40G BIDI SR、10G SR、QSFP+、SFP+トランシーバなどの接続に最適で、40/100Gアプリケーションに適したファイバ仕様です。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC - LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで150m
100Gイーサネット距離
850nmで100m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
安定した堅牢な光ファイバネットワークを構築
高品質のタイトバッファケーブルが光ファイバコアを保護し、ファイバの強度と耐久性を高めます。
構造図
断面図

20/10D最小曲げ半径

低曲げ損失ファイバにより、配線の際、よりタイトなケーブル曲げが可能になります。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、挿入回数の最大500倍に達する可能性があります。

デュプレックスクリップ

ファイバの回転を防ぎ、正しい極性を維持します。

スパイン-リーフアーキテクチャにより、より大きなネットワーク規模を実現
さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

費用対効果の高いシステム管理のための統一されたファイバ極性

統一された光ファイバ極性は、デバイス間の相互運用性を促進し、信号の問題を軽減することにより、データの整合性とシステムの信頼性を保証します。

Fiber Count
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Fiber Grade
Bend Insensitive
G.657.A1
Bend Insensitive
Bend Insensitive
Bend Insensitive
G.651
Cable Jacket
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Cable Diameter
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Insertion Loss
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Bend Radius (Fiber Core)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
10/5D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
Operating Temperature
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
10
0
0
0
0

L***a

United States

2023年12月18日
5.0
Product arrived on time and packaged well. The cable was sturdy. Would definitely buy again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***y

United States

2023年12月16日
5.0
I greatly appreciated the smooth and user-friendly ordering process, coupled with the prompt delivery. The packaging was also impressive, adding a touch of excellence to the overall experience.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

P***s

United States

2023年12月16日
5.0
Arrived on time and no issues with plenum, connectors or quality- signal pass. Would buy again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品