Adtran互換の9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバーモジュールは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGSPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。XGSPONOLT SFP+トランシーバーは、SC/UPCコネクター経由で最大10Gのアップリンクおよびダウンリンク・レートで対称帯域幅を提供し、最大20kmのリンクに到達します。デジタル光モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.9807.1に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Adtran互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF)
#195469
#195469
72,747円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
3 販売数
2 レビュー
3 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月28日水曜日
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
Adtran互換 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPONOLT クラスE2 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX、20km、SC/UPC、DDM)
製品規格
型番
XGS-SFP-52-20E2
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
8 ~ 11dBm
受信パワー
-32 ~ -11dBm (9.953G)
-33.5 ~ -13dBm (2.488G)
-33.5 ~ -13dBm (2.488G)
クラス
E2
最大リンクバジェット
35dB
受信機過負荷
≤ -11dBm (9.953G)
≤ -13dBm (2.488G)
≤ -13dBm (2.488G)
受信感度
≥ -32dBm (9.953G)
≥ -33.5dBm (2.488G)
≥ -33.5dBm (2.488G)
消費電力
< 3W
消光比
8.2dB
適用範囲
XGS-PONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.9807.1
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32℉ ~ 158℉)
DDM/DOM
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
対称型XGS-PONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称型9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
Q&A
質問する
全て (3)Matching Cables (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
S***a
United States
2023年10月11日
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0S***r
United Kingdom
2023年10月11日
Orders are processed and delivered in very short time scales.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品