汎用互換の9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバーは、10ギガビット対応のパッシブ光ネットワーク(XGPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGPONOLT SFP+トランシーバーは、ダウンストリーム9.953Gbpsとアップストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.987.2およびRoHSに完全に準拠しています。
![CommScope互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231010175622o3gtbd.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![CommScope互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010175622o3gtbd.jpg)
![CommScope互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010175622h7nczd.jpg)
![CommScope互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010175622bom3kd.jpg)
![CommScope互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010175622chwdv4.jpg)
![CommScope互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231010175622e7tm9a.jpg)
CommScope互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスE2 20km DDM SC/UPC SMF)
#195468
#195468
72,747円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
1 販売数
2 レビュー
3 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月30日金曜日
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
CommScope互換 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPONOLT クラスE2 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX、20km、SC/UPC、DDM)
製品規格
型番
XGS-SFP-52-20E2
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
8 ~ 11dBm
受信パワー
-32 ~ -11dBm (9.953G)
-33.5 ~ -13dBm (2.488G)
-33.5 ~ -13dBm (2.488G)
クラス
E2
最大リンクバジェット
35dB
受信機過負荷
≤ -11dBm (9.953G)
≤ -13dBm (2.488G)
≤ -13dBm (2.488G)
受信感度
≥ -32dBm (9.953G)
≥ -33.5dBm (2.488G)
≥ -33.5dBm (2.488G)
消費電力
< 3W
消光比
8.2dB
適用範囲
XGS-PONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.9807.1
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32℉ ~ 158℉)
DDM/DOM
対応
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231012111130yf487j.jpg)
特徴
対称型XGS-PONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称型9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Q&A
質問する
全て (3)Matching Cables (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
S***a
United States
2023年10月11日
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0S***r
United Kingdom
2023年10月11日
Orders are processed and delivered in very short time scales.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品